Russia

Выберите страну

Russia
 

Шарико-Винтовые передачи

Content

Шарико-Винтовые передачи

Шарико-винтовые передачи

Основные преимущества :

• Очень тихое перемещение благодаря оптимизированному подбору шариков с дорожки винта

• Равномерное функционирование, основанное на принципе полной внутренней рециркуляции

• Большое число шариков для большей нагрузочной способности

• Параметр характеристической скорости D x n достигающий теперь значений в 150 000 позволяет использовать в высоко динамичных применениях

• Эффективные уплотнения с функцией скребка.

• Простая установка гайки.

• Широкий спектр оборудования доступен со склада.


Стандартные исполнения

Шарико-винтовые приводы Rexroth не только работают с большим уровнем точности на высоких скоростях, но и могут быть поставлены за достаточно короткий срок. Широкий спектр точных одинарных или двойных гаек с регулируемым или фиксированным натягом могут быть использованы для задач подачи, позиционирования или перемещения.


Шарико-винтовые приводы с торцевыми смазочными узлами

Новый торцевой смазочный узел Rexroth VSE для винтовых приводов диаметрами 20, 25, 32, и 40 мм обеспечивает низкую совокупную стоимость использования: без применения централизованной системы смазки он осуществляет оптимальную смазку на протяжении 300 миллионов оборотов или 5 лет эксплуатации в нормальных условиях.


Серия с присоединительными размерами по азиатскому стандарту JIS

Программа поставки гаек с большим внешним диаметром, диаметром фланца и присоединительными отверстиями согласно стандарту JIS B1192 (table 5)