Russia

Выберите страну

Russia
 
Marginal Column

Торцевой смазочный узел VSE для Шарико-винтового привода

Content
Шарико-винтовые приводы

Шарико-винтовые приводы

Новый торцевой смазочный узел VSE для винтовых приводов диаметрами 20, 25, 32, и 40 мм обеспечивает низкую совокупную стоимость использования. Без применения централизованной системы смазки он осуществляет оптимальную смазку на протяжении 300 миллионов оборотов или 5 лет эксплуатации в нормальных условиях. Пластиковый узел VSE сочетает в себе губку и бак для жидкостной смазки

Всего одного узла VSE достаточно для достижения оптимальных параметров смазки, что дает возможность производителям машин легко интегрировать компактный смазочный узел в существующий привод. Эти узлы совместимы практически со всеми типами гаек, указанными в каталоге и могут быть использованы как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Rexroth поставляет торцевые смазочные узлы в сборе и уже готовыми к установке на существующих шарико-винтовых приводах.

Оптимальная смазка при минимальном расходе на всем времени работы ШВП защищает окружающую среду, сокращает время и средства на обслуживание во многих областях производства, к примеру в автоматизации и сборке, изготовлении электрических и электронных систем, а так же в медицинской технике.