Russia

Выберите страну

Russia
 

Истечение срока действия лицензии на программное обеспечение 31.12.2020 г.

Marginal Column

Контакты

Отдел маркетинга Бош Рексрот

Тел.: +7(495)560 95 90

Факс: +7(495)560 99 96

mkt@boschrexroth.ru

Вам также может быть интересно:

Коммунальная машина UMG КМ-2000 и Rexroth на страже жилищно-коммунального порядка

02.09.2020

Даже небольшие заказы могут приносить большой доход. Эта удивительная находка стала бизнес-моделью завода "Нюрнберг 2".

Подробнее

Ускоренная поставка на ООО "Златоустовский металлургический завод"

12.08.2020

Ни для кого не секрет, что компания Bosch Rexroth значительно сократила сроки поставок своей продукции в последнее время. И мы хотим поделиться с Вами одним из кейсов, когда Rexroth справилась с этой задачей исключительно хорошо.

Подробнее

Content

06.11.2020

Дамы и господа,

Мы стремимся производить и поставлять только качественные концепции привода и управления. В ходе внутреннего мониторинга продукта и его тестирования мы обнаружили отклонения в старых системах Bosch: в конце 31.12.2020 истекает срок действия лицензий на программное обеспечение, отображается сообщение об ошибке, и системы больше не могут быть включены.

Magnifier

Поэтому больше нельзя использовать инженерное программное обеспечение, программные средства управления (PCL) и программное обеспечение для визуализации.

Затронутое инженерное ПО:

• WinSPS

• WinDP

• WinCan

• WinTools

• MMIMADAP V1.3; V1.6 и V2.31

• WinStudio V4; V5 и V6.5

Затронутые программные элементы управления и среды выполнения визуализации:

• Среда выполнения MMIMADAP V1.3; V1.6 и V2.31

• Среда выполнения WinStudio V4; V5 и V6.5

• WinPanel

Причина отключения:

В прошивках, которые были созданы между 1995 и 2000 годами, срок действия лицензии ошибочно запрограммирован до 31.12.2020.

Таким образом, лицензии на прошивку теряют силу 01.01.2021.

Меры:

В зависимости от установленного программного обеспечения существуют разные процедуры.

• WinPanel, MMIMADAP и WinStudio

-> Обмен файлами, отвечающими за лицензирование (licence.ocx, except.dll).

• WinSPS, WinDP, WinCan, WinTools

-> Установка вышеупомянутого программного обеспечения с использованием новой процедуры установки

Примечание:

Затрагиваются только контроллеры с лицензиями на программное обеспечение.

Лицензии с аппаратным ключом продолжают работать без ограничений.

Вероятность появления:

Ошибка обязательно произойдет 01.01.2021.

Рекомендации от Bosch Rexroth:

Пожалуйста, проверьте, используете ли вы все еще эти старые системы. В таком случае мы просим вас обменять файлы лицензий или переустановить старое программное обеспечение с помощью предоставленной процедуры. Это единственный способ избежать выхода из строя вашей системы.

Вы получите новые файлы в сервисе Bosch Rexroth. Поэтому сообщите нам серийный номер и местонахождение соответствующего устройства:

Helpdesk.service@boschrexroth.de

Телефон: 09352-40 5060

или обратитесь в региональный сервисный отдел:

svf@boschrexroth.ru

Телефон: +7 495 560 96 40

Мы хотели бы выразить наши сожаления в связи с обстоятельствами, вызванными этим качественным отклонением.

Искренне Ваш

Bosch Rexroth AG