Russia

Выберите страну

Russia
 

Технические книги и руководства

Content

Гидравлика. Базовые принципы

Книга содержит обзор основных принципов функционирования гидравлических систем и их компонентов. Материал представлен с использованием графических моделей, диаграмм и схем. Пособие может быть использовано в качестве справочного материала, дополнения к учебному курсу Бош Рексрот или самостоятельного изучения.

Пневматика. Теория и применение

В пособии в сжатой форме приведены иллюстрированные описания пневматических и электропневматических компонентов (не включая пропорциональную и регулирующую аппаратуру), а также их функции и области применения.

 

Компоненты мобильной гидравлики

В этом учебнике рассмотрены компоненты мобильных гидросистем и базовые принципы их работы. Основные темы – сельскохозяйственные тракторы и погрузчики. Кроме того, дана информация по применению шины CAN. В книге доступно описаны базовые знания о компонентах гидросистем и их согласованной работе. Материал подойдет для читателей, занимающихся проектированием, эксплуатацией и обслуживанием гидравлического оборудования. Разделы пособия описывают отдельные компоненты, различные схемы и применения. Книга подойдет как для участников тренингов, так и для самообучения.

Техника линейных перемещений

Книга содержит базовые знания по технике линейных перемещений, а также советы по применению подобных систем. Данное пособие предназначено для инженеров-конструкторов, разработчиков систем и других специалистов, а также для студентов и преподавателей технических учебных заведений. Из первого раздела книги читатели узнают о фундаментальных законах физики, которые используются в технологии линейных перемещений. Последующие разделы описывают конструкцию и технические характеристики линейных втулок и валов, роликовых систем, ШВП и готовых к установке систем линейных перемещений Rexroth.

 

Гидравлика для тракторов

В пособии рассматриваются наиболее важные функции гидросистемы сельскохозяйственных тракторов. В тринадцати разделах описаны компоненты и системы, которые также используются в другой мобильной технике в различных исполнениях. Читатель должен иметь базовые знания о гидравлике и символах, используемых в гидросхемах.

Сенсоры. Теория и практика

В данном пособии содержатся необходимые знания о фундаментальных законах физики, принципах работы и сферах применения датчиков в технологиях автоматизации. Книга подходит как для тренингов и обучающих программ, так и для самообучения.

 

Учебное пособие по гидравлике. Том 1. Гидропривод. Основы и компоненты

Издание объясняет основные принципы и функции гидравлики, с помощью сечений серийно выпускаемых промышленных компонентов. Это делает книгу отличным помощником при повседневной работе, во время самоподготовки или дополнительного образования.

Учебное пособие по гидравлике. Том 2. Пропорциональные и серво клапана

Функциональное описание гидравлических и электронных компонентов для пропорциональной и сервотехники, их взаимодействие в системе. Описаны примеры реального применения. Отдельная глава пособия посвященна расчету и управлению пропорциональными клапанами. Читатель получает всестороннюю и практико-ориентированную информацию о применении пропорциональной техники.

 

Учебное пособие по гидравлике. Том 3. Расчет и проектирование гидравлических систем

В данной книге рассматривается совместная работа компонентов в гидравлических системах. Авторы объясняют, что необходимо соблюдать при расчете, конфигурации, построении и реализации гидравлических систем. Рекомендации по подбору компонентов, диаграммы и графики помогут установить функциональные взаимосвязи и корреляцию параметров. Материал полезен в ежедневной практике, а также в процессе обучения и повышения квалификации.

Учебное пособие по гидравлике. Том 4. Логические элементы гидроавтоматики

В этом издании читатель получит информацию о проектировании, настройке и реализации гидравлических систем, в которых используются логические элементы гидроавтоматики. Таблицы, диаграммы и рисунки иллюстрируют широкий спектр функций, реализуемых при применении элементов логики. Отдельная глава посвящена конструкции 2-ходовых клапанов.

 

Учебное пособие по гидравлике. Том 6. Гидростатический привод

Книга “Гидростатический привод” содержит базовые знания для читателя, заинтересованного в работе с этой концепцией привода. Использование описаний существующих технических систем ярко отражает широкий спектр применения гидростатического привода.

Словарь технических терминов

Данную книгу удобно использовать в качестве дополнения к уже имеющимся словарям. Она содержит технические термины из различных областей - гидравлики, пневматики, электротехники и машиностроения.

 

Пособие по системам безопасности

Пособие помогает значительно сократить расходы при проектировании систем безопасного управления агрегатами. В книгу включены практический опыт и новейшие знания, полученные в результате нашего участия в промышленных ассоциациях и процессах стандартизации. Текущие стандарты промышленной безопасности учитывают достижения в интегрированных технологиях автоматизации, и, таким образом, требуют стандартизованных процедур во всех отраслях. Пособие содержит основные принципы и стандарты безопасности на производстве. Читатели знакомятся с системой, которая помогает им разрабатывать машины в соответствии с функциональными требованиями безопасности. Внедрение систем подробно объясняется при помощи различных примеров применения.

 

По вопросам приобретения обращайтесь, пожалуйста, к нашему Партнеру по обучению ДидактаПрофи : info@didprofi.ru