Russia

Выберите страну

Russia
 

Модульная система обучения по Автоматизации и Мехатронике

Marginal Column

Каталог - Учебные системы по автоматизации-мехатронике

Контакты

Учебный центр Бош Рексрот

г. Химки, Московская обл.,

Вашутинское шоссе, вл. 24

Телефон: +7 (495) 569 95 98

E-mail: did@boschrexroth.ru

Для записи на обучение просим вас заполнить заявку или обратиться напрямую к нашему партнеру по обучению .

Content

Посмотрите видео об учебной системе mMS 4.0

 

Промышленный опыт для систем обучения по мехатронике

Наши системы обучения по мехатронике разработаны для переноса базовых знаний по мехатронике в сложные системы, включающие в себя промышленные роботы.

Модульная система обучения по мехатронике mMS 4.0 компании Bosch Rexroth – это система обучения для Industry 4.0. Она состоит из трех гибких, съемных и расширяемых станций: магазин, обработка и хранение. Обучающийся имеет возможность получить полный обзор процесса автоматизации.


 
 
 
 

Модульные учебные системы по мехатронике компании Bosch Rexroth с поддержкой Industry 4.0

Недавно разработанная система обучения по мехатронике mMS 4.0 компании Bosch Rexroth представляет собой модульно расширяемую систему с поддержкой Industry 4.0, которая объединяет основополагающие технологии пневматики, мехатроники и гидравлики (не входит в базовый комплект) в одном блоке. Она также предлагает обучение по ПЛК, ЧПУ и системам управления роботами.

Как законченная автоматизированная производственная станция, данная система включает в себя технологии интеллектуальных приводов, датчиков и пневматических устройств, а также систему управления по стандартам Индустрии 4.0. Rexroth предоставляет как комплексные системы, так и отдельные модули, полностью собранные, установленные и запрограммированные. Система готова к оперативному использованию и практически не требует подготовки, благодаря мультимедийным методам обучения и учебным планам, специально разработанным для каждой отдельной цели.

 

CMS: роботизированная система

Система поступательного движения в декартовой системе координат (CMS) включена в роботизированную систему, которая используется для тренировочных упражнений в области программирования роботов и технологии безопасности.

TS1: транспортная система

Транспортная система TS1 – это система перемещения, которую можно использовать в области программирования ПЛК в сочетании с электроприводами и сенсорной системой.

ПЛК с универсальным блоком моделирования: 24 разных тренировочных упражнения на одном блоке

Эту систему можно использовать для выполнения 24 разных тренировочных упражнений на универсальном блоке моделирования.

 

ATS: Объединение mMS, CMS и TS1 для формирования одной системы

Система обучения ATS – это сочетание mMS, CMS и TS1. Результатом этого является система, которая демонстрирует производственный поток операций от подачи материала до поставки готовой продукции.

Сенсорная система: различные комплекты компонентов

Наша программа в области сенсорных систем включает в себя целый ряд комплектов компонентов, относящихся к дисциплине сенсорных систем: базовый комплект, расширенный комплект, комплект автоматизации и два комплекта для интерфейса AS. В сочетании с набором образцов материалов их можно использовать для пояснений, какой тип датчика и когда применяется.

ПЛК на «защелкивающихся» держателях: использование ПЛК на пластине

Использование «защелкивающихся» держателей позволяет фиксировать ПЛК на пластине с пазами. Для использования стандартного ПЛК не требуется инструментов; входы и выходы можно соединять при помощи обычных приборных соединительных проводов.