Более высокая продуктивность для малых экскаваторов

Content
Название проекта: Высокоэффективная система LUDV (Система распределения потока независимо от нагрузки)
Отрасль: Строительная техника
Технологии: Гидравлика
Приёмы 4EE: Энергоэффективные компоненты
 
 

Высокая продуктивность и меньший расход топлива

 

Первоначальная ситуация

Спрос на экскаваторы малого и среднего класса в последние годы возрос по всему миру. В то же время заказчики стали более требовательны. Им необходимы точность управления, высокая маневренность, применение в различных условиях и минимальные эксплуатационные затраты при оптимальном использовании мощности ДВС. Сегодня, во время высокой стоимости энергии, эффективная гидравлика в связке с надежными и долговечными компонентами и системами помогает делать мобильные машины всё более экономичными и эффективными.

Решение Rexroth 4EE

Компания Bosch Rexroth улучшила отдельные компоненты системы распределения потока независимо от нагрузки LUDV для того, чтобы повысить эффективность работы компактных экскаваторов с сохранением низкого расхода топлива. Обновленная система распределения потока LUDV совмещает в себе новый блок клапанов управления RS12 с улучшенной версией проверенного регулируемого насоса A7VO, что даёт значительный прирост производительности компактных экскаваторов.

Результат

Испытания 6,5-тонного экскаватора, оснащенного улучшенной системой LUDV, показали прирост производительности 13% при снижении расхода топлива на 8%.

Более подробная информация

До

  • Расход топлива 100%

После

  • Расход топлива 92%
  • Экономия топлива: 8% (во время копания)
  • Сокращение выбросов CO2: 0,6 тонн/год

Системный подход 4EE

 
 

Индустриальные решения для конкретных случаев

Строительная, грузоподъемная, сельскохозяйственная, лесозаготовительная техника или коммерческий автотранспорт. Наши специалисты отлично знают нюансы этих отраслей промышленности. Они помогут найти необходимое в Вашем конкретном случае решение поставленной задачи, повысить энергоэффективность и производительность. По всему миру.