Från och med 2027 kommer regelverket för mobila arbetsmaskiner att ändras. I den första delen av vår bloggserie förklarar vi vad tillverkarna behöver förbereda sig på nu för att uppfylla lagkraven och minimera riskerna.
I en allt mer uppkopplad värld blir cybersäkerhet, funktionell säkerhet och artificiell intelligens allt viktigare för mobila arbetsmaskiner. Strävan efter att öka effektiviteten och automatiseringen påskyndar digitaliseringen. Detta medför emellertid också betydande risker: cyberattacker, dataintrång och manipulation hotar inte bara funktionaliteten utan även säkerheten för operatörer och tredje parter. Bosch Rexroth har i nära samarbete med Bosch-koncernen tagit sig an dessa utmaningar i många år och tillhandahåller standardkompatibla lösningar.
Med tanke på den komplexa hotbilden – som innefattar allt från sårbarheter för den interna säkerheten till cyberattacker – blir förordningarna i EU och i världen allt rigorösare. Men det räcker inte att bara följa tekniska standarder: det som behövs är holistiska säkerhetskoncept som täcker hela produktlivscykeln – från utveckling och drift till avveckling.
Operatörer och slutanvändare blir nu allt mer medvetna om hur viktigt det är med både fysisk och digital säkerhet – och de förväntar sig omfattande säkerhetskoncept. I takt med digitaliseringen utvecklas cybersäkerheten till en strategisk konkurrensfaktor för mobila arbetsmaskiner som bygg-, jordbruks- och materialhanteringsfordon. Tillverkare som tillhandahåller hållbara säkerhetslösningar får högsta förtroende och har en stark position för att bygga långsiktiga affärsrelationer.
För tillverkare av byggutrustning är det både viktigt och värdefullt att fördjupa sig i frågor som rör förordningar om cybersäkerhet, funktionell säkerhet och AI – särskilt eftersom de berörda kraven utvecklas snabbt på grund av den snabba tekniska utvecklingen och i allt högre grad är sammanlänkade. Utöver denna utmaning håller många förordningar för närvarande på att utarbetas eller ses över, men de förväntas träda i kraft inom kort.
Under många års tid har man på Bosch Rexroth arbetat aktivt med regelverken för mobila arbetsmaskiner. Här är de viktigaste EU-kraven:
Maskindirektivet (MD) är en av de viktigaste förordningarna för att skydda människors hälsa och säkerhet, men även för både den fysiska och digitala integriteten. Direktivet ställer krav på omfattande riskbedömningar och tvingar tillverkarna att vidta säkerhetsåtgärder mot obehörigt tillträde och otillbörlig påverkan. Den 20 januari 2027 träder EU:s maskinförordning (MR) i kraft och ersätter det nuvarande maskindirektivet. Övergången innebär betydande förändringar. Utöver funktionell säkerhet kommer förordningen nu att fastställa särskilda krav för IT-säkerhet och programvarurelaterade risker. EU:s maskindirektiv, och fortsättningsvis EU:s maskinförordning, är en förordning som är relevant för CE och som måste följas för att mobila arbetsmaskiner ska kunna lanseras på EU:s inre marknad.
Relevanta standarder: ISO 13849, 19014, 25119 och motsvarande typ C-standarder
Berörda produkter: Alla komponenter som enligt riskbedömningen påverkar säkerhetsfunktionen – t.ex. joystickar, styrenheter eller hydraulikkomponenter.
Obligatoriskt från och med: januari 2027
Med direktivet om radioutrustning (RED) fastställs för första gången de lagstadgade säkerhetskraven för trådlösa system. Produkter som omfattas av direktivet måste vara utformade på ett sätt som förhindrar att nätverket skadas eller missbrukas. RED:s strikta säkerhetsstandarder gäller för trådlösa tekniker som Wi-Fi, mobila nätverk och Bluetooth. Dessutom syftar direktivet till att skydda användarnas privatliv och förhindra bedrägerier.
Relevanta standarder: EN 18031-1, -2 och -3
Berörda produkter: Trådlösa system
Obligatoriskt från och med: augusti 2025
Med cyberresiliensförordningen (CRA) fastställs för första gången lagstadgade cybersäkerhetskrav som täcker hela produktlivscykeln – från utveckling och drift till avveckling. CRA kombinerar och kompletterar kraven i MD och RED genom att introducera ett regelverk för cybersäkerhet för digitala produkter. Detta innefattar att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar och skyldigheten att rapportera säkerhetsrisker och incidenter. CRA kräver dessutom att hållbara säkerhetsstrategier för att förutse framtida risker samt att bevis på genomförda säkerhetsåtgärder och regelbunden översyn av dessa tas fram.
Relevanta standarder: Pågående arbete
Berörda produkter: Alla produkter med ett digitalt gränssnitt (inklusive USB-gränssnitt)
Obligatoriskt från och med: november 2027
Förordningen om artificiell intelligens (AI-förordningen) reglerar användningen av artificiell intelligens inom EU och kräver att AI-system implementeras på ett öppet, spårbart och säkert sätt. Lagen fastställer också vilka AI-system som är tillåtna och vilka som är förbjudna. Tillverkarna måste dessutom garantera integriteten och säkerheten för maskiner där AI har införlivats, vilket är direkt förknippat med den funktionella säkerheten och därmed maskindirektivet.
Relevanta standarder: Pågående arbete (utkast?)
Berörda produkter: Avancerade automatiseringssystem och robotar som använder AI (53), inklusive att maskinen fattar beslut autonomt
Obligatoriskt från och med: augusti 2027
Tidsplan för viktiga rättsakter (bild: Bosch Rexroth AG)
Med tanke på hur snabbt lagstiftningen förändras och dagens komplexa hotbild bör förordningarna om cybersäkerhet, funktionell säkerhet och AI stå högst upp på dagordningen hos alla tillverkare. Den goda nyheten: tillverkarna behöver inte ta sig an dessa utmaningar ensamma. Bosch Rexroth, i samarbete med Bosch-koncernens specialistteam, bidrar med djupgående expertis och standardanpassade lösningar med det heltäckande BODAS-ekosystemet för att stödja digitaliseringen av mobila arbetsmaskiner. Detta gör det möjligt för tillverkare att bli bättre på att hantera säkerhetsrisker, uppfylla rättsliga krav och samtidigt förbättra prestandan, effektiviteten och användarupplevelsen av byggutrustningen i betydande grad.
I våra kommande blogginlägg tittar vi närmare på de specifika kraven som ställs i maskinförordningen, cyberresiliensförordningen och AI-förordningen. Missa ingen information så att du kan säkerställa att dina maskiner är kompatibla och redo inför framtiden med support från Bosch Rexroth och BODAS!
Vill du veta var Bosch Rexroth står när det gäller säkerhet och trygghet och diskutera med våra specialister och medlemmar i myBODAS-communityn?
Alla artiklar i bloggserien ”Trygghet, säkerhet och AI för mobila arbetsmaskiner”:
01. Cybersäkerhet, funktionell säkerhet och AI: Det som nu är viktigt för tillverkare av terrängfordon
02. Funktionell säkerhet: Hur OEM-företag bemästrar kraven enligt EU-MVO, CRA och AI-förordningen
03. Cybersäkerhet: Varför måste OEM-företag agera nu