Vid Linköpings universitet är teknikens framsteg ett ständigt fokus. Postdoktor Samuel Kärnell berättar i en intervju om hur universitetets satsning på modern hydraulik påverkar studenternas utbildning och hur samarbetet med Bosch Rexroth har möjliggjort förnyelse i undervisningen och forskningen. Ett viktigt steg i denna utveckling var valet att byta till Bosch Rexroths energieffektiva hydraulaggregat, CytroBox.
CytroBox ett medelstort hydraulaggregat för effektområdet 7,5 till 30 kW, erbjuder en energieffektiv lösning med innovativ design och smarta anslutningsmöjligheter.
Postdoktor Samuel Kärnell, Linköpings universitet.
Samuel förklarar: ”Det tidigare aggregatet var för högljutt, vilket gjorde att vissa labbar bara kunde köras på kvällstid. Med CytroBox kan vi nu köra alla labbar på dagtid.” Den nya installationen möjliggjorde också en mer flexibel uppsättning, som på sikt kan styras mer automatiskt, något som var viktigt för att framtidssäkra universitetets labbmiljö.
CytroBox har snabbt blivit en central del av laboratoriemiljön vid universitetet. ”CytroBox används i upp till 3 labbar per kurs, där varje labb pågår i 1–3 timmar,” säger Samuel. Kurserna har upp till cirka 80 deltagare från både civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram inom maskinteknik.
”Vi använder CytroBox som försörjningssystem i labbar där vi studerar olika komponenter och system. Fokus ligger inte på CytroBoxen, men den är nödvändigt för att vi ska kunna göra det vi vill,” säger Samuel.
Systemets förinställningar gör det möjligt att anpassa användningen för olika labbspecifika uppgifter. Framtidsplanen är att CytroBox ska bli en permanent del av labbmiljön och användas i forskningsprojekt, experiment och examensarbeten, för att skapa en plattform som både är praktisk och pedagogisk.
Energieffektivitet är ett fokusområde i utbildningen, och Samuel menar att hållbarhet är en oundviklig komponent för framtidens ingenjörer. ”Vi strävar efter att bygga system som är energieffektiva och det är dit industrin måste gå,” säger han. Linköpings universitet fokuserar på att skapa medvetenhet kring hur hydraulsystem kan byggas för att bli så energioptimerade som möjligt, något som främjar både studenter och industrin.
"Hållbarhet är en av våra främsta prioriteringar på Bosch Rexroth, och det är inspirerande att se att framtidens hydraulikexperter redan är bekanta med vår portfölj," säger Johan Humla, applikationsingenjör på Bosch Rexroth och tidigare student vid Linköpings universitet.
I takt med att branschen går mot ökad elektronisk styrning blir det allt viktigare att framtidens hydraulikingenjörer kan välja rätt teknik och använda hydraulik där det verkligen behövs. Samuel framhäver vikten av både teknisk kunskap och förståelse för hårdvaran bakom systemen för att kunna utnyttja tekniken fullt ut.
”Branschen rör sig mer och mer mot elektronisk styrning, vilket sannolikt är framtiden,” säger han och understryker att framtidens hydrauliker behöver både tekniska och praktiska färdigheter för att vara konkurrenskraftiga.
CytroBox är en central del av labbmiljön och används i upp till tre labbar per kurs.
Samuel ser många fördelar med att universitetet erbjuder den senaste tekniken i utbildningen. ”Att ha den senaste tekniken är viktigt, men ibland är det inte avgörande. Många gånger räcker det med att vi kan leverera det flöde och tryck som krävs för att genomföra experimenten i fråga,” säger han.
Samtidigt är det en fördel att ha modern och flexibel teknik, eftersom det gör universitetet mer attraktivt och ger fler möjligheter i undervisningen. ”Vi vill vara ett modernt universitet där studenter får lära sig på den senaste utrustningen och i en inspirerande miljö,” förklarar Samuel.
Stöd från Bosch Rexroth har varit avgörande för att sätta upp och integrera CytroBox i universitetsmiljön, förklarar Samuel.
"Vi värdesätter verkligen samarbetet med Linköpings universitet," säger Johan. "Det är praktiskt att vi kan åka dit och bidra med allt från installationer till att hjälpa locka fler ingenjörer till hydraulikens ”värld”."
I takt med att Linköpings universitet och Bosch Rexroth fortsätter sitt samarbete står det klart att framtidens ingenjörer kommer att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper i en teknisk miljö som speglar branschens riktning mot energieffektivitet och innovation.