Den utökade eLION-portföljen möjliggör en konsekvent elektrifiering av hela maskinparken. De nya delarna: eLIONs Kraft och rörelsestyrning, mycket kompakta HV-motorer och ett 96-voltserbjudande för mindre terrängfordon.
Den ökande elektrifieringen av mobila arbetsmaskiner sätter fokus på standardisering och skalbarhet. Hur kan tillverkare av terrängfordon öka effektiviteten i utveckling och drift i alla maskinklasser?
Många OEM-företag investerar stort i att utveckla sitt eget styrprogram och finner att satsningen på utveckling, integrering och underhåll ökar med varje elektrifierad modell. Så behöver det inte vara. Med portföljen Bosch Rexroth Kraft och rörelsestyrning erbjuder eLION nu ett kostnadseffektivt alternativ med en enhetlig programvarulogik för alla maskinstorlekar. Oavsett om det gäller nyutveckling eller ombyggnad av existerande fordon, t.ex. för uthyrningsflottor: integreringen går snabbare och är mer tillförlitlig med den portfölj som är speciellt utvecklad för applikationer utanför motorvägarna. Samtidigt minskar komplexiteten i elektrifieringen medan maskinens prestanda optimeras och en behovsbaserad driftupplevelse säkerställs. Lösningen – anpassning till ekosystemet – är modulär och består av tre programvarulösningar som kan anpassas flexibelt till olika applikationer:
Elektrisk Styrning EPC
Styrningar högspänningssystemet, kommunicerar via standardiserade gränssnitt med batteri- och värmehantering och säkerställer elintegritet. Den integrerade energisparfunktionen är optimerad vad gäller funktionalitet och tillgänglighet.
KÖRMOTOR STYRNING EDA
Styr drivenheten och möjliggör både hastighetsbaserad och lastavkännande körning. Detta gör bland annat att den välbekanta funktionskänslan hos en hydrostatisk drivenhet kan replikeras exakt.
Pumpenhet Styrning PDC
Integrerar Växelriktare, motorer och pumpar med elektronisk styrning. Utöver Pumpstyrning erbjuder applikationsprogrammet en mängd olika funktioner för energieffektiv drift med låg ljudnivå.
Slutsats:
Den nya eLION portföljen Kraft och rörelsestyrning gör det möjligt att snabbt komma ut på marknaden och minskar utvecklingskostnaderna genom förhandsvaliderade funktioner för högspänningssystem, drivsystem och pumpdrift. Portföljen integrerar Rexroth eLION komponenter som växelriktare, motorer, inbyggda laddare och DC-DC omriktare. Den möjliggör optimal styrning av fordon och erbjuder anpassningsbara gränssnitt till batterihantering och termiska hanteringssystem. Marknadslanseringen inleddes i slutet av 2025 och de första pilotprojekten är redan igång.
Samma installationsutrymme, men med upp till 50 % mer effekt - så enkelt kan den nya EMP1-motorserien beskrivas. Med denna expansion växer eLIONs högspänningsportfölj till att omfatta en skalbar motorplattform optimerad för off-highway för högeffektiva pumpdrivningar, dragkraft och generatorapplikationer. Den betydande ökningen av effekttätheten med avsevärt högre dragkraft och lägre utväxling baseras på en optimerad elektromagnetisk design. Resultatet: mer kompakta, lättare och kraftfullare maskiner. Med fem längder täcker de skalbara höghastighetsmotorerna ett kontinuerligt effektområde från 30 till 175 kW och imponerar med konsekvent hög prestanda över hela varvtalsområdet. Detta ger flexibilitet i konstruktionen: alla typer av frekvensomriktare kan stödjas på ett optimalt sätt - med högre maskineffektivitet och längre batteritid.
Många tillverkare påbörjar medvetet omvandlingen med kompakta maskiner i 96-voltsområdet - till exempel med hjullastare eller teleskoplastare. Andra är redan aktiva inom högspänningssegmentet och vill nu även elektrifiera mindre effektklasser. Det är därför Bosch Rexroth kompletterar eLION Kraft och rörelsestyrning-portföljen med ett 96-voltserbjudande. Detta omfattar motorer och omriktare med CAN-J1939-kommunikation, UDS-diagnosprotokoll och fullt integrerad funktionell säkerhet enligt ISO13849. Tack vare dessa standardgränssnitt kan tillverkare av mobila arbetsmaskiner dra nytta av en konsekvent infrastruktur för kommunikation och diagnostik, vilket också avsevärt förenklar senare skalning till högre spänningsklasser och effektkategorier.
Välkommen att kontakta oss! Låt oss tillsammans hitta en effektiv och kraftfull lösning.
sales@boschrexroth.se
Hela eLION-portföljen och mer information på ett överskådligt sätt? www.boschrexroth.com/eLION