Hur kan man utforma och producera en presserie på ett sådant sätt att den imponerar ur ett pris-, tekniskt och energimässigt hänseende? Dieffenbacher, den ledande tillverkaren av pressystem, har hittat svaret på den frågan med hjälp av toppmodern industriell hydraulik från Bosch Rexroth.
Fantastisk prestanda, bra pris – utifrån detta löfte hjälper maskin- och systemtillverkaren Dieffenbacher små företag, till exempel hantverksföretag och verkstäder samt industriella företag, som letar efter en ekonomisk lösning för att forma metall- och sammansatta komponenter. Men hur kan man bygga en mycket mångsidig press för krafter på 1 000 till 10 000 kN på ett så kostnadseffektivt sätt att den kan hävda sig i den internationella konkurrensen?
”Vi ville bygga en framtidssäker press från standardmoduler där kraft, monteringsutrymme, bords- och fallviktsstorlek” går att anpassa, förklarar Georg Obermaier, chef för affärsenheten Forming, det nya TailoredPress-konceptet från Dieffenbacher. ”Samtidigt ställde vi höga krav på energieffektiviteten. Vi upptäckte att båda aspekterna uppfylldes av vår systempartner Bosch Rexroth som vi samarbetade med för att konstruera ett modulärt drivenhetskoncept som de kunde ta fram åt oss”.
Med konceptet modulär drivenhet menas att maskintillverkaren kan tillhandahålla TailoredPress-enheten med olika prestanda- och hastighetsklasser. Till exempel kan en 500-tonsversion enkelt uppgraderas till en hastighetsversion med aktiv parallellhållning i hög hastighet för exakta komponenttjocklekar och högre komponentkvalitetsnivåer genom att man använder en annan pumpstorlek. Hela utbudet av tjänster omfattas av Bosch Rexroth pumpprogram efter behov, något som effektiviserar processerna under livscykeln från konstruktion till lagerlogistik och service. Andra versioner med dragkuddar kan också realiseras snabbt om det behövs med hjälp av det modulära systemet.
Med den optimalt styrda elhydrauliken sparar du cirka 50 procent av den energi som behövdes tidigare jämfört med en traditionell drivenhet med en jämn hastighet. Tillsammans med den adaptiva batteristyrningen ökar potentialen till 70 procent. Den direktdrivna TailoredPress justerar automatiskt förladdningstrycket på hydraulackumulatorn inför den kommande formningsprocessen. Men ur den operativa personalens perspektiv förändras ingenting. Krafter, rörelse och fallviktsparametrar ställs in som vanligt medan de respektive hastigheterna beräknas i bakgrunden.
Vill du få reda på hur lösningen ser ut i detalj? Det får du här: