Vår applikationsingenjör Erik Tegevall älskar sin fikapaus, sin espresso – och särskilt möjligheten att prata konfiguratorer inom industrihydraulik.
Bosch Rexroth erbjuder moderna verktyg som gör det enkelt att hitta rätt produktlösningar. Våra konfiguratorer är tillgängliga dygnet runt och ger tillgång till omfattande dokumentation, CAD-filer och skräddarsydda alternativ – perfekt för både säljare, konstruktörer och slutanvändare.
Den här veckan tog Erik en kaffe med Christer Gullbring, säljare och konstruktör på Etab Industriautomation AB i Karlstad, för att prata om just detta.
Christer Gullbring, säljare och konstruktör på Etab Industriautomation AB.
Hej Christer! Vem är du och vad gör du?
– Jag heter Christer Gullbring, bor i Karlstad och jobbar som säljare/konstruktör på Etab Industriautomation.
Hur länge har Etab arbetat med Bosch Rexroth?
– Sedan 1974, redan när det hette Mecman.
Vad tycker du om Bosch Rexroths konfiguratorer?
– De är väldigt arbetsvänliga och enkla att förstå. Man ser tydligt vilka val som finns, steg för steg.
Hur hjälper de er i arbetet med kunderna?
– Vi kan snabbt ta fram pris och ritningar och använda dem som diskussionsunderlag. Det blir effektivt.
Finns det något moment där ni sparar mycket tid tack vare dem?
– Ja, framför allt när vi behöver ritningar på komponenter eller ett schema för att diskutera lösningar med kunden.
Har du någon favorit bland konfiguratorerna?
– Absolut, cylinderkonfiguratorn. Där kan vi direkt skapa en individuell cylindervariant – oavsett om det handlar om dragstångscylindrar eller rundcylindrar – och snabbt ladda ner en 3D-modell. Det gör att vi är helt överens med kunden om både mått och funktion redan tidigt i processen.
Hydraulcylindrar kan ju vara ganska tekniska. Hur fungerar Bosch Rexroths lösningar i praktiken?
– Cylindrarna är utvecklade för tuffa miljöer, och konfiguratorn hjälper oss ta fram rätt lösning varje gång. Det är ett komplett sortiment med smarta och kostnadseffektiva komponenter – och det märks.
Har du upptäckt några oväntade knep i konfiguratorn?
– Nej, inte direkt – den är så pass intuitiv.
Hur reagerar kunderna på de lösningar ni kan presentera?
– Väldigt positivt. De uppskattar att de får tydlig information och ritningsunderlag så snabbt.
Och till sist... vad dricker du helst till fikat?
– LÖFBERGS LILA 😊 💜