1. Hem
  2. Blogg
  3. Funktionell säkerhet
Funktionell säkerhet
Funktionell säkerhet
Lösningar för mobila maskiner

Funktionell säkerhet: Så här uppfyller OEM-företag kraven i EU-MVO, CRA och AI-förordningen

Olika nya förordningar och lagar, till exempel EU:s förordning för maskiner innebär stora utmaningar för tillverkare av terrängfordon. I den andra delen av vår bloggserie ”Trygghet, säkerhet och AI för mobila arbetsmaskiner” belyser vi de viktigaste ämnena och lösningssätten för funktionell säkerhet samt kompletterande säkerhets- och AI-krav.

Tiden håller på att rinna ut: Den 20 januari 2027 kommer EU:s nya maskinförordning 2023/1230/EU (EU-MR) att ersätta det tidigare maskindirektivet 2006/42/EG (EU-MD) – med långtgående konsekvenser för mobila arbetsmaskiner. I den här artikeln får du veta vilka MR-krav som för närvarande ger OEM-tillverkare störst huvudbry, hur dessa förhåller sig till andra förändringar (t.ex. CRA eller AI-förordningen) och hur du kan lösa de utmaningar som är förknippade med detta tillsammans med Bosch Rexroth.

De fem viktigaste konsekvenserna för den funktionella säkerheten för mobila arbetsmaskiner:

1. Övervakning av fasthållningssystem
2. Övervakning av autonoma maskiner
3. Bilaga II med en förteckning över säkerhetskomponenter
4. Överlappningar med lagen om cyberresiliens (CRA)
5. Överlappningar med förordningen om artificiell intelligens (AI-förordningen)

Övervakning av fasthållningssystem

1. Övervakning av fasthållningssystem

Spänn fast dig, klicka i, säker? Tyvärr är det inte lika självklart att använda säkerhetsbälten i terrängmaskiner som i personbilar. Syftet med EU-MR är att öka driftspersonalens säkerhet och detta kräver därför obligatorisk övervakning av fasthållningssystemet. Syftet med funktionerna är att kontrollera att säkerhetsbältet verkligen används korrekt i schaktningsmaskiner och andra mobila arbetsmaskiner som riskerar att välta.

Lösning: BODAS nuvarande programvarulösningar för applikationer är redan klara för MR. Detta gör det möjligt för OEM-tillverkare att omedelbart införa de nya kraven för övervakning av fasthållningssystem eller integrera dem i efterhand i serielösningen via en delfunktion. Körmotorstyrningen EDA och den adaptiva markdrivenheten AGD har också redan de funktioner som krävs för manipuleringsskydd. En rimlighetskontroll för sätesbrytaren säkerställer till exempel att driftspersonalen endast kan förflytta mobila arbetsmaskiner när de har tagit plats i hytten och säkerhetsbältet är fastkopplat.

2. Övervakning av autonoma maskiner

Det är uppenbart att maskiner som arbetar med allt större autonomi, anslutbarhet och AI-support är förknippade med risker som inte fullständigt täcks av tidigare säkerhetskoncept. Därför krävs särskilda åtgärder för att skydda medarbetare, förbipasserande och föremål enligt EU-MR och AI-förordningen. För att klargöra frågor om ansvar och förstå fel måste säkerhetsrelevanta beslutsprocesser, händelser och fel registreras.

Lösning: Även i detta avseende är BODAS-ekosystemet från Bosch Rexroth redo för MR. BODAS styrningar och sensorer som används för assistansfunktioner kan också användas för övervakning av autonoma system. Genom andra BODAS lösningsmoduler kan insamlade data överföras via etablerade kommunikationskanaler till övervakningssystem på högre nivå på ett säkert sätt.

Övervakning av autonoma maskiner
Bilaga II med en förteckning över säkerhetskomponenter

3. Bilaga II med en förteckning över säkerhetskomponenter

Till följd av den nya förordningen om maskiner ska all programvara och alla system som har en säkerhetsfunktion betraktas som säkerhetskomponenter och dokumenteras i bilaga II, förteckningen över säkerhetskomponenter. Om funktionen även innefattar metoder som bygger på maskininlärning måste ett externt certifieringsorgan (juridiskt: anmält organ, t.ex. TÜV) vara involverat i processen för att försäkra överensstämmelsen. Denna utmaning är ännu större eftersom det ännu inte finns något formellt förfarande eller någon harmoniserad standard.

Lösning: Även på denna punkt är OEM-företag på den säkra sidan med Bosch Rexroth, eftersom hela ekosystemet kommer att vara klart för användning i god tid – inklusive utvecklingsverktyg, programvaror för applikationer och BODAS-styrenheterna i RC-serien. Från och med januari 2027 kommer Bosch Rexroth att lansera alla komponenter, som är relevanta för EU-MR, i form av säkerhetskomponenter på marknaden och därmed uppfylla de lagstadgade dokumentationsskyldigheterna.

4. Säkerhet och trygghet går hand i hand

I anslutna maskiner kan en cyberattack inaktivera eller påverka en säkerhetsfunktion negativt. Därför måste de båda tidigare separata världarna cybersäkerhet och funktionell säkerhet samverka sömlöst. Överlappningarna av de respektive kraven från EU-MR är av stor betydelse för OEM-tillverkare, särskilt med tanke på att det allmänna ämnet säkerhet också måste regleras genom lagen om cyberresiliens (CRA) från november 2027. Bland de viktigaste kraven finns skyddsåtgärder mot tekniska kompromisser och därmed säkras säkerhetsrelevanta funktioner samt insamling av bevis på programvaru- och dataförändringar.

Lösning: BODAS-ekosystemet är redan säkerhetsklart i dag. Till exempel är RC40-serien av styrenheter baserat på etablerade säkerhetsprinciper och tekniker från BOSCH fordonsmiljö. Genom en integrerad maskinvarusäkerhetsmodul (HSM) har OEM-företag tillgång till säkerhetsfunktioner som är klara för användning, t.ex. säker start, säker loggning eller kryptering. Sammantaget täcker BODAS, med sina maskinvaru- och programvarulösningar, alla säkerhetsaspekter: från konstruktion och implementering av säkerhet till övervakning. Resultat: kortare tid till marknaden med minimala kostnader – från utveckling och implementering till underhåll vid serieproduktion.

Säkerhet och trygghet går hand i hand
Cybersäkerhet, funktionell säkerhet och AI

5. Cybersäkerhet, funktionell säkerhet och AI

Om OEM-tillverkare vill använda säkerhetsfunktioner med artificiell intelligens måste de inte bara hantera EU-MR utan även AI-förordningen (Artificial Intelligence Act) som blir obligatorisk från augusti 2027. Detta beror på att vissa applikationer enligt AI-förordningen (EU) 2024/1689 ska betraktas som högrisksystem för AI om de tillämpas på säkerhetsfunktioner med AI-baserade algoritmer eller släpps ut på marknaden som säkerhetskomponenter i den mening som avses i EU-MR. I detta fall gäller en dubbel rättslig ram med krav från båda förordningarna. När det gäller mobila maskiner innefattar detta bland annat skyddslösningar mot kollisioner med kamerabaserad detektering av fotgängare.

Lösning: Med BODAS är tillverkare av terrängfordon också på väg på ett säkert sätt när det gäller AI från första början. Alla lösningar som klassificeras som AI-system med hög risk kommer i god tid att uppfylla de gemensamma kraven enligt EU-MR och AI-förordningen från och med den datum då förordningarna träder i kraft. Exempel: Offroad Robotic-styrenheten ORC2 med integrerad AI för del- och högautomatisering av mobila arbetsmaskiner. Eller det kollisionsundvikande systemet CAS, som skapar ett effektivt kollisionsskydd genom exakt objektidentifiering och personigenkänning med hjälp av radar, ultraljud eller smartkameror. Dessutom utformar OEM-företag från Bosch Rexroth Support sina AI-baserade applikationer i enlighet med förordningarna.

Var på den säkra sidan med Bosch Rexroth

Enligt de nya rättsliga förordningarna om funktionell säkerhet ställs konkreta, formella och i slutändan CE-relaterade krav på tillverkare av mobila arbetsmaskiner. Med tanke på den snäva tidsramen och de höga utvecklingskostnaderna är Bosch Rexroth en heltäckande lösningspartner, alltid uppdaterad och tänker tillsammans med kunderna samt befriar dem från ett och samma problem: å ena sidan genom BODAS-ekosystemet med de standardkompatibla och beprövade maskinvaru- och programvarumodulerna och å andra sidan genom branschen och det tekniskt erfarna teamet på Rexroth Support som även följer MR-relevanta projekt på ett optimalt sätt.

Nyfiken på mer?
I det tredje blogginlägget om säkerhet, trygghet och AI fördjupar vi oss i kraven enligt lagen om cyberresiliens (CRA) för mobila arbetsmaskiner. Håll utkik så att du kan lära dig hur du på ett effektivt och konsekvent sätt kan stärka cyberresiliensen med Bosch Rexroth och det holistiska BODAS-ekosystemet!

Vill du lära dig mer om säkerhet, trygghet och AI-säkerhet och utbyta idéer med våra experter och medlemmar i myBODAS Community?
» myBODAS-plattformen

Fler artiklar i den här serien

Alla artiklar i bloggserien ”Trygghet, säkerhet och AI för mobila arbetsmaskiner”:

01. Cybersäkerhet, funktionell säkerhet och AI: Det som nu är viktigt för tillverkare av terrängfordon
02. Funktionell säkerhet: Hur OEM-företag bemästrar kraven enligt EU-MVO, CRA och AI-förordningen
03. Cybersäkerhet: Varför måste OEM-företag agera nu

Markus Seyfang

Markus Seyfang är Functional Safety Manager inom programvaru- och systemutveckling för mobila maskiner på Bosch Rexroth. Han har 20 års erfarenhet av området funktionell säkerhet och ansvarar för säkerhetskoncepten för programvaruplattformar samt alla säkerhetsrelevanta aspekter vid utvecklingen av programvaror för applikationer på Bosch Rexroth. Markus är vår globala kontaktperson för frågor om funktionell säkerhet och representerar Bosch Rexroth i ISO-standardiseringskommittéer.

Martin Sykora

Martin Sykora är försäljningschef för mobil elektronik på Bosch Rexroth. Han har arbetat inom Bosch-koncernen i över 22 år och med mobil elektronik i över 19 år. Martin och hans medarbetare fungerar som en global kontaktpunkt för mobila kunder som är i behov av support genom BODAS-baserade lösningar för att digitalisera mobila arbetsmaskiner.