HSR multistationsblock är modulära baselement för hydrauliska styrningar i en seriepaneldesign (höjdstapling). De möjliggör systematisk integrering av flera ventilstationer till ett kompakt, modulärt hydrauliskt styrblock.
HSR multistationsblock utgör grunden till kompakta och kraftfulla hydrauliska styrningar.
Ökad produktvariation, kortare projekttider, högre säkerhetskrav och ökat kostnadstryck – hydrauliska styrningarna måste implementeras effektivare än någonsin tidigare. Oavsett om det gäller design, inköp eller projektledning: det behövs lösningar som är både funktionellt flexibla och standardiserade. Det är just här som manöverpanelerna i HSR-serien från Bosch Rexroth kommer in som en skalbar lösning för industrihydraulik. Fem riktade frågor – och våra svar – belyser fördelarna:
Sektionsuppbyggnad jfr. med monoblock jfr. med egen separata slangmatning
| Kriterier | Modulkonstruktion med hög prestanda (HSR) | Monoblock – styrblock | Enstaka ventiler med utvändiga rör |
|---|---|---|---|
| Modularitet | Höga funktioner – modulärt stapelbara | Låg – fast kanalstruktur | Låg – ventiler kan kombineras individuellt |
| Konstruktion | Låg reproducerbarhet på grund av standardisering | Hög, utom i varianter | Högre nivåer uppnås genom individuell rördragning |
| Krav på byggnadsutrymme | Kompakt genom vertikal stapling | Kompakt tack vare inskruvningsventiler | Mycket hög på grund av yttre ledningar |
| Utbyggbarhet | Helt enkelt genom ytterligare moduler | Möjlig under vissa förutsättningar | Möjlig, men konstruktivt komplex |
| Underhåll och service | Utbyte av enskilda mellanplåtar och mellanventiler | Byte av enskilda ventiler | Byte av enskilda ventiler är endast möjligt genom att öppna rörledningen |
| Livscykelkostnader | Låg genom standardisering | Mycket låg | Högre genom komplexitet |
I HSR multistationsblock kombineras modulär flexibilitet med kostnadseffektiv standardisering. De möjliggör kompakta, högpresterande och testade styrsystem – från enskilda hydrauliska styrningar till serieproduktion. Som en högpresterande industriell hydrauliklösning för krävande applikationer minskar den typiska flerstationsblocket komplexiteten, påskyndar konstruktionen och skapar planeringssäkerhet genom hela livscykeln. Typisk Bosch Rexroth.
Naturligtvis! Kontakta vårt försäljningsteam nu.
Vad är HSR multistationsblock?
HSR multistationsblock är modulära baselement för hydrauliska styrningar i en seriepaneldesign (höjdstapling). De möjliggör systematisk integrering av flera ventilstationer till ett kompakt, modulärt hydrauliskt styrblock.
Vilka applikationer är manöverpaneler i serierna HSR?
HSR multistationsblock används bland annat i pressar, formsprutningsmaskiner av plast, verktygsmaskiner och i specialmaskinkonstruktion – där det behövs kompakta och kraftfulla hydrauliska styrningar med modulär layout.
Är HSR multistationsblock lämpliga för enstyckestillverkning?
Ja. Tack vare den modulära konstruktionen kan hydrauliska styrsystem baserade på HSR multistationsblock implementeras, konfigureras och levereras fullt funktionstestade, även som enskilda enheter, till exempel för en specialmaskin.
Vilka är fördelarna med konfiguratorn HSR multistationsblock?
Konfiguratorn stödjer strukturerad konstruktion av hydraulstyrningar och tillhandahåller CAD-data samt kopplingsscheman för direkt integration i konstruktionen och maskinen. Detta minskar din arbetsinsats avsevärt och sparar dig både tid och pengar.
HSR multistationsblock
Basplattor för realisering av modulära hydrauliska styrningar i konstruktioner av multistationsblock.
Utformning med flera stationer
Konstruktionsprincip för hydrauliska styrningar, där flera ventiler eller funktionselement är placerade ovanpå varandra och levereras tillsammans via integrerade tryck- och tankkanaler.
Vertikal staplingsdesign
Stapling av ventil- och mellanplattemoduler för att öka funktions- och effekttätheten.
Hydrauliska fördelarblock
Kompakt enhet för reglersystemets tryck-, flödes- och riktningsfunktioner i hydraulsystem.
Ventilstation
Individuell funktionspunkt inom en serieplatta med separata konsumentanslutningar.
Storlek (NG)
Standardiserad ramstorlek för en hydraulikkomponent.
Tryckbegränsande funktion (P→T)
Funktion för att begränsa systemtrycket genom att avleda det till behållaren.
Överbelastningsventil
Ventil för säker laststyrning vid överhängande eller drivande laster.
Enstyckestillverkning
Produktion eller leverans av en enskild artikel utan serieproduktion.
Livscykelkostnader
Totala kostnader för en lösning under planerings-, drift-, underhålls- och reservdelsfaserna.