1. Hem
  2. Blogg
  3. Hyundai kör om med Bosch Rexroth
Flexibel och effektiv styrventilplattform: Hyundai kör om med Bosch Rexroth
Flexibel och effektiv styrventilplattform: Hyundai kör om med Bosch Rexroth
Lösningar för mobila maskiner

Flexibel och effektiv styrventilplattform: Hyundai kör om med Bosch Rexroth

Den koreanska terrängfordonstillverkaren Hyundai Construction Equipment standardiserar arbetshydrauliken i sina hjullastare, grävmaskiner och gaffeltruckar med hjälp av Bosch Rexroths flexibla RS-ventilplattform. De modulärt monterade styrblocken ökar designfriheten, ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten mot bakgrund av ökat införande av elektronik.

Hur kan arbetshydrauliken i grävmaskiner, hjullastare och tunga gaffeltruckar göras flexiblare, effektivare och mer skalbar? Hyundai har hittat ett hållbart svar i form av den flexibla RS-ventilplattformen från Bosch Rexroth och infört den in segmentet för anläggnings- och materialhanteringsprodukter. Det modulära systemet för kombinering av skjutspjällsmoduler och integrering av funktioner som krävs spelar en avgörande roll i det ständiga arbetet med att förenkla processer, öka energieffektivitet och öka mängden elektronisk intelligens i arbetshydrauliken.

Hjullastare i HL-serien

Alla hjullastare i HL-serien från Hyundai Construction Equipment är försedda med RS-ventiler i storlek 15 och 20. (Foto: Hyundai Construction Equipment).

Flexibelt konfigurerbara ventilblock av skjutspjällstyp

Innan den modulära ventilplattformen lanserades varierade arbetshydrauliken bland mobila terrängmaskiner stort mellan olika typer och modeller. Grävmaskiner, hjullastare och gaffeltruckar kräver trots allt olika typer och antal av funktioner. Dessutom krävde olika prestandaklasser större eller mindre styrblock, vars styraxlar i sin tur behövde anpassas till funktionerna.

Monolitiska styrblock kan inte användas för sådana fordonsövergripande krav eftersom funktionerna som behövs kräver en komponent som tillverkats specifikt för varje modell. Den modulära RS-plattformen gav Hyundai Engineering möjlighet att flexibelt konfigurera och standardisera individuella styrblock med flödesdelning (LUDV) så att specifika krav uppfylldes.

”Med hjälp av Bosch Rexroths innovativa lösningar håller fordonets mycket ändamålsenliga arbetshydraulik jämna steg med den tekniska utvecklingen”, säger Kangjun Sim som är gruppchef för hydraulikkomponent hos Hyundai Construction Equipment. ”Med införande av RS-plattformen förenklar vi konstruktions- och hopsättningsarbetet samtidigt som vi ställ in kursen mot en digital framtid.”

Grunderna lades tidigt

Hyundai började redan 2009 lägga grunden för övergången till dagens RS-lösning. På bara två år utrustade tillverkaren tio hjullastarmoduler med Rexroths monoblock M6 med flödesdelningsteknik (LUDV). Samtidigt började monoblocket M7 LUDS serietillverkas för gaffeltrucksprodukter (större än 18 ton). Båda innovationerna var viktiga steg för Hyundai mot högre energieffektivitet och ändamålsenlighet. Med detta steg ersättas de befintliga pumparna med fast deplacement av pumpar med variabelt deplacement, och hydraulik övergick till att bli sluten och central. Den resulterande sänkningen av tryckförluster medförde energibesparingar på tio procent eller mer beroende på modell. Vad gäller funktion så gynnades också båda fordonstyperna av flödesdelningen, där en underförsörjning kortvarigt fördelas jämnt till alla förbrukare och funktioner som inte är säkerhetsrelaterade. Därmed kommer inte enstaka funktioner att abrupt stängas av.

Kombinerar flödesdelning och lastavkänning

Exempelkonfiguration för hjullastare: Skräddarsydda funktioner, optimal försörjning till olika förbrukare, bas för progressivt införande av elektronik och assistansfunktion. (Foto: Bosch Rexroth)

Kombinerar flödesdelning och lastavkänning

Hyundai tog ytterligare ett stort steg i utvecklingen från 2019 med införandet av RS-ventilplattformen som en flexibel ersättare till de två monoblocken M6 och M7. Det medgav å ena sidan att individuella styrblock kunde sättas ihop från standardiserade skjutspjälls- och funktionsmoduler, å andra sidan att det blev möjligt att kombinera flödesdelning (LUDV) med lastavkänning (LS). Exempelvis kan styrning och andra prioriterade funktioner införas med hjälp av RBM-prioritetsmodulen. Med andra integrerade funktioner har Hyundai bland annat infört ett vibrationsdämpningssystem (bomupphängning).

Elektroniskt styrd arbetshydraulik ger fler möjligheter

Den modulära ventilplattformen ger både större designfrihet under konstruktionsfasen och lägger samtidigt grunden för gradvis ökat elektronikinförande i arbetshydrauliken. Skälet är att de interna kanalerna också ger möjlighet till elhydraulisk (EH) styrning, som Hyundai fokuserar allt mer på utöver gängse hydraulisk styrning. Som exempel ger EOC-programvarumodulerna (Electronic Open Circuit) förarna en känsla för lasten även utan lastavkänning genom att flöde och tryck finregleras i början av rörelsen. Med ökat införande av elektronik har flera nya assistans- och logikfunktioner redan införts, exempelvis flytande position för planering, avvikelseskydd och återgång till grävning. Fler är på väg.

Skalbar plattform för många fordon

Under tiden har RS-plattformen och dess skjutspjällsventiler visat vad de går för i fyra olika fordonstyper hos Hyundai. Först ut i serieproduktion var sju maskinstorlekar för hjullastarna i HL-serien. I de mindre modellerna HL930 och HL940 används moduler i storlek 15, medan de större maskinerna från HL955 till HL970 baseras på storlek 20. Tack vare skjutspjällsmodulerna för dem kan båda storlekarna även kombineras för andra volymflödesbehov, och det går att kombinera flera funktioner – som tidigare inte kunde integreras i ett enda block – som sparar installationsutrymme, vikt och kostnader. Efter den framgångsrika serielanseringen av hjullastarna introducerade också Hyundai den nya plattformen i sina hjulgrävare och minigrävare i HW- och HX-serierna.

Hos dieselgaffeltruckar fick infördes RS i viktklassen 18–25 ton istället för M7 LUDV år 2022. Bosch Rexroth fick också kontraktet på att utrusta klassen 10–16 ton. Hyundai inför på så sätt flödesdelningstekniken i mindre gaffeltruckar och får då en enhetlig plattform för hela modellområdet från 110D till 250D. Här utformas olika ventilblock anpassade till flödeskraven genom att moduler med olika nominella storlekar kombineras. Exempelvis kan lyftfunktionen representeras av RS20, lutningsfunktionen av RS15 och styrningen av RBM-prioritetsmodulen.

Skalbar plattform för många fordon

Grävmaskiner och hjullastare har olika funktioner, men med Bosch Rexroths RS-moduler bygger arbetshydrauliken på en gemensam ventilplattform med möjlighet till elektronisk styrning. (Foto: Hyundai Construction Equipment).

Effektivare konstruktion, produktion och drift

Beslutet att använda den modulära RS-plattformen med likartad utrustning innebär många fördelar. Samma modulära teknik används för alla maskintyper och prestandaklasser vilket förenklar inte bara konstruktionsarbetet, utan också dokumentationen och servicen. Samtidigt gynnas Hyundai av ännu exaktare design och större designfrihet som följd av standardiseringen. Exempelvis förenklas programvaruutvecklingen av eldrivna pilotventiler och deras konsekventa egenskaper. Samtidigt minskar mängden rördragning som behövs vid produktionen.

”Bosch Rexroths modulära lösningsmetod ger oss möjlighet att kombinera marknadens krav på flexibilitet och standardisering för kundernas bästa”, förklarar Kangjun Sim. ”Detta gav oss betydande kostnads- och tidsbesparingar under hela livscykeln vilket förbättrade vår sammanlagda konkurrenskraft.

RS-plattformen sänker energikraven och därmed också dieselförbrukningen under drift. Exempelvis minskar energianvändningen med den lastkännande prioritetsventilen jämfört med konventionella prioritetsventiler, eftersom bara oljevolymen som behövs för styrning leds via LS-prioritetsventilen så att de vanliga tryckförlusterna elimineras. En annan kundfördel erhålls med den elektrohydrauliska regleringen som gör driften betydligt tystare och möjliggöra så kallade hydraulikfria hytter.

Ventilplattformen RS20/RS15

Ventilplattformen RS20/RS15: Ekonomisk kombinering av standardiserade skjutspjällsmoduler till energieffektiva styrserieplattor med integrerade funktioner. (Foto: Bosch Rexroth)

Inbyggd framtidssäkerhet

När Hyundai bytte till RS-modulventilplattformen från Bosch Rexroth tog företaget ett ytterligare steg mot framtidssäkerhet. ”Partnerskapet med Bosch Rexroth är en konkurrensstärkande faktor för oss”, summerar Kangjun Sim. ”Kvaliteten hos supporten och lösningarna är utomordentlig, med korta svarstider. Den tydliga innovationsådran stärker framtidsmöjligheterna för våra fordon såväl vad gäller design, kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet och hållbarhet.”

Författare: Olaf Marshall

Befattning: Kommunikationschef på affärsenheten Mobile Hydraulics

Olaf Marshall