Inom modern tillverkning används kompakta lösningar. Kompakta lösningar förvandlar tillverkningsbranschen genom att minimera det utrymme som behövs för hydraulsystemet. Och det gör de samtidigt som prestandan bibehålls, bullernivån minskar och energieffektiviteten förbättras.
Låter det för bra för att vara sant? Ändå är det precis vad BMW uppnådde med hjälp av August Mössner, specialist inom maskintillverkning, och vårt kompakta hydraulaggregat CytroBox.
Tack vare det nya transportörsystemet från Mössner har arbetet med motorblock på BMW:s fabrik i Landshut verkligen fått upp ångan. Förutom att öka hastigheten och precisionen ger systemet en annan specialfunktion: CytroBox, vårt nya integrerade hydraulsystem.
Mössner hade sedan tidigare positiv erfarenhet av CytroBoxs ”lillebror” CytroPac – ett litet aggregat som används för extrafunktioner och som genererar upp till 4 kW effekt. Tack vare det var man på Mössner mycket säkra när man valde CytroBox. Mössner behöver nu bara hälften av det utrymme som tidigare behövdes för hydraulkraftförsörjningen. CytroBox ger i själva verket samma prestanda på en yta som endast är en halv kvadratmeter.
CytroBox är dessutom mycket tyst. Dess ljudnivå är endast 75 dB(A), vilket innebär att den uppfyller bullerkraven som BMW ställer – till och med utan hölje. ”Till och med i drift är CytroBox så tyst att vår PLC-programmerare väljer att sitta precis intill den”, säger Marco Schulz, konstruktionschef på Mössner.
Michael Hüneke, projektledare på Bosch Rexroth, förklarar varför det behovsbaserade försörjningssystemet som används av Mössner är mer energieffektivt. ”Med denna applikation står CytroBox stilla omkring 15 procent av tiden, och under den tiden förbrukas ingen energi. Under last är energiförbrukningen bara 80 procent av vad den var med den tidigare hydraulkraftförsörjningen, trots att den installerade effekten är densamma. Detta innebär en total besparing på nästan en tredjedel av energiförbrukningen.”
IoT-kapacitet var ett annat viktigt krav. Integrerade sensorer, tillståndsövervakning och möjlighet att kunna aktivera IoT-tjänster som förutsägbart underhåll gör CytroBox till en framtidssäker lösning.
Med plug-and-play-lösningar behöver Mössner inte längre bygga komplexa enheter. Standardisering har förenklat många processer, från konstruktion och konfiguration till dokumentation med kopplingsscheman tillgängliga direkt, till snabb leverans och driftsättning via plug-and-play.
”Fram till nu var hydraulsystemet alltid den sista länken i kedjan”, sammanfattar Markus Fuchs, inköpschef på Mössner.
”Nu har det ändrats: Hydraulsystemet reducerar vår tid till marknad och gör vårt system framtidssäkert, vilket ökar fördelarna för våra kunder.”
– Linus Killberg, produktchef, Power Units