1. Hem
  2. Blogg
  3. InsightHub Digitalisering Cyberhotens föränderliga ansikte
Oskarp bild av personer i ett konferensrum med CRA:s Europa-symbol överst i bilden.
Oskarp bild av personer i ett konferensrum med CRA:s Europa-symbol överst i bilden.
Digitalisering

Cyberhotens föränderliga ansikte: Hur skyddar vi vår industriella framtid?

Vi kan konstatera att Cyber Resilience Act (CRA) är en strategisk fråga för ledningen. Men det är hög tid att gå på djupet med varför: hotlandskapet mot industrin är mer sofistikerat och dynamiskt än någonsin tidigare. Att skydda er verksamhet handlar inte längre om att bygga högre murar, utan om att skapa en intelligent och anpassningsbar försvarsstrategi.

För en ledare är det avgörande att förstå de specifika utmaningarna

Industriella hot är inte som andra hot.
Glöm de generiska virusen. Dagens attacker mot OT-miljöer (Operational Technology) är ofta skräddarsydda för att manipulera fysiska processer, orsaka produktionsstopp eller skapa säkerhetsrisker. De utnyttjar komplexiteten i system där IT och OT möts, vilket kräver en helt annan typ av expertis än traditionell IT-säkerhet.

Er leverantörskedja är en del av er attackyta.
En av de största sårbarheterna finns ofta utanför era egna väggar. Varje uppkopplad komponent från en tredjepartsleverantör är en potentiell ingångsport för en attack. Att säkerställa säkerheten genom hela leverantörskedjan är inte längre en rekommendation, det är en nödvändighet för att upprätthålla er egen integritet.

Okända hot kräver ett nytt tankesätt. 
Så kallade "zero-day" attacker, som utnyttjar sårbarheter som ännu inte är kända, blir allt vanligare. Att enbart skydda sig mot kända hot är som att köra bil genom att bara titta i backspegeln. Framtidens säkerhet måste byggas på motståndskraft – förmågan att stå emot och snabbt återhämta sig från det oväntade.

”Att bygga denna motståndskraft kräver en holistisk syn: en kombination av rätt teknik, robusta processer och en medveten organisation.”

Säkerhet integrerad i varje led

För oss på Bosch Rexroth är säkerhet en process, inte ett enskilt verktyg. Vi adresserar det föränderliga hotlandskapet genom att integrera säkerhet i varje steg av produktens livscykel:

  • Säkerhet by design: Våra produkter, som styrsystemet ctrlX CORE, designas från grunden med säkerhet i åtanke och genomgår omfattande säkerhets- och penetrationstester.
  • Säkerhet i leverantörskedjan: Vi utvärderar noggrant våra leverantörer och deras komponenter för att säkerställa att hela ekosystemet uppfyller våra höga säkerhetskrav.
  • Kontinuerlig vaksamhet: Vi tillhandahåller regelbundna säkerhetsuppdateringar och vägledning för säker drift, vilket ger våra kunder verktygen att upprätthålla en robust och motståndskraftig infrastruktur över tid.

Genom att välja en partner som har integrerat säkerhet i sitt DNA, kan ni bygga en framtid där er verksamhet är skyddad mot både dagens och morgondagens hot.