Det här är en känsla som många ledare i svensk industri kan känna igen just nu. Vi ser hur högen med förkortningar växer på skrivbordet: CSRD, EU:s taxonomi, Scope 1, 2, 3... Kraven på hållbarhetsrapportering och minskad klimatpåverkan kommer från lagstiftare, investerare och inte minst era egna kunder. Det är lätt att uppfatta det som ytterligare en administrativ börda, en tidstjuv som stjäl fokus från det ni egentligen ska göra: att driva kärnverksamheten framåt.
Vi deltar ofta i möten där frustrationen lyser igenom. Data samlas in för att fylla i rapporter, rutor bockas av och förhoppningen är att det ska räcka. I den processen riskerar man att gå miste om något fundamentalt: den enorma strategiska potential som döljer sig i själva regelverket.
Tänk så här: den data som krävs för att rapportera energiförbrukning per producerad enhet är samma data som behövs för att hitta de största energitjuvarna och sänka driftskostnaderna. De nya direktiven tvingar er att lyssna på era maskiner och processer på en detaljnivå som kanske aldrig tidigare. Och här blir det intressant. Företag som ser regelverket inte som en hinderbana utan som en skattkarta till effektivisering är de som kommer att vinna.
På Bosch Rexroth har vi valt att anamma filosofin "Data för Direktiv, Insikter för Affären". Vi ser inte hållbarhetskraven som slutmålet, utan som startskottet för verklig innovation. När vi integrerar smarta sensorer och styrsystem i en produktionslinje samlar vi förstås in den data som krävs för er CSRD-rapport. Men det är bara början. Vårt verkliga värde ligger i att omvandla den datan till konkreta, lönsamma beslut.
Vi kan till exempel peka på en specifik hydraulikpump och säga: genom att byta till en frekvensstyrd lösning sänker ni energiförbrukningen med 40%. Det motsvarar X ton i minskat CO2-avtryck, vilket direkt stärker er hållbarhetsrapport, och Y kronor i sänkta elkostnader, vilket direkt stärker er sista rad. Plötsligt är regelefterlevnad inte längre en kostnad. Den blir en motor för lönsamhet och ett kraftfullt verktyg för att bygga ett mer resilient och konkurrenskraftigt företag.
Frågan är inte om ni måste anpassa er. Frågan är om ni väljer att se den här utvecklingen som en utgift eller som en av de bästa investeringarna ni kan göra i er framtid.