Det italiensk-schweiziska företaget ST BlowMoulding är specialiserat på konstruktion, tillverkning och installation av extrusionsformblåsningsmaskiner över hela världen. Företaget Bosch Rexroths IO-Link-ventiler för konstruktion av den första Europa-tillverkade sprutformblåsningsmaskinen med denna teknik.
Genom användning av den öppna standarden IO-Link kan hydraulventiler och sensorer lätt och tillförlitligt anslutas – utan att processtyrningen påverkas. IO-Link-ventilerna ger många fördelar, som till exempel att reducera elektromagnetiska störningar och möjliggöra flera sätt att digitalt hämta drifttillstånd och diagnosinformation. Dessa data ger exakt information om drift för respektive komponent och dess slitagenivå, vilket gör det möjligt att förbättra tillförlitligheten och öka tillgängligheten.
De dynamiska ventiltyperna 4WRPEH och 4WRLE med IO-Link-gränssnitt valdes av ST BlowMoulding för hantering av de för maskinen så viktiga hydraulaxlarna. Rexroth är den första hydrauliktillverkaren som förser de analoga styrventilerna 4WRPEH (proportionalventiler) med IO-Link-gränssnittet. Strängsprutning och justering av formningsslangens tjocklek, stängning av pressen och det dynamiska PWDS-reglersystemet hanteras allt i IO-Link.
”Våra IO-Link-ventiler är en alternativ lösnings till traditionella analoga ventiler” säger Stefano Peschiaroli, Sales Product Manager Industrial Hydraulics på Bosch Rexroth i Italien. ”Den enkla kabeldragningen, de färre elektromagnetiska störningarna och möjlighet till mer noggrann övervakning av maskindriften sparar tid och pengar och säkerställer högre produktkvalitet och högre prestanda”.
De pilotstyrda ventilerna av typ 4WRLE är styrventiler med snabb respons och återkoppling av spolposition, med installerad elektronik i den nya serien -4X, ökat temperaturområde och mer robust design som ger bättre motståndskraft mot mekaniska stötar och vibrationer. Detta gör den väl anpassad till en mängd krävande applikationer med slutna system. 4WRPEH-ventiler ger snabb respons, minimal hysteres och har utmärkta prestanda i applikationer med slutna system.
”Det finns många fördelar med en helt digital maskin” säger Marco Boracchi, expert på ST BlowMoulding. ”Vi har beslutat oss för att inleda den här omvandlingen för att möta de ökande kraven från företag som är orienterade mot industri 4.0. Resultat från tester som har utförts på maskinen är mer än positiva. Vi har som mål att helt eliminera elektromagnetiska störningar och öka produktiviteten.”
Klicka här för att läsa mer om IO-Link-ventiler.