1. Hem
  2. Blogg
  3. RM Global – ny bild av lastavkänning
RM Global
RM Global
Lösningar för mobila maskiner

Lastavkänning i ny tappning

Hur den modulära ventilplattformen RM Global optimerar konstruktion, installationsutrymme och drift av hydraulikens arbetsfunktioner i terrängfordon.

Oavsett om det gäller borrigg, skogsmaskin, betongpump, teleskoplastare eller mobil- och lastbilsmonterad lastarkran: kraven på arbetshydraulik för terrängmaskiner ökar ständigt. Tillverkare av mobila arbetsmaskiner förväntar sig flexibla lösningar som kräver lite installationsutrymme, är enkla att konfigurera och samtidigt driver energi på effektivt sätt. Goda nyheter: För riktningsventiler med lastavkänning uppfylls dessa krav med den nya RM Global ventilplattformen från Bosch Rexroth.

Högre funktionstäthet, snabb implementering

Den nyskapande designmetoden: ett modulärt styrblock med upp till 24 ventilenheter, som kan kombineras flexibelt utan en separat adapterplatta tack vare det gemensamma flänsmönstret. Ytterligare komponenter är inloppselementet för den variabla deplacementpumpen, en förskjutningsaxel för pumpen och olika ändplattor.

Den stora fördelen med det modulära tillvägagångssättet? Den standardiserade ventilenheten med tydligt definierade gränssnitt minskar varians och systemkomplexitet. Tidsbesparing garanteras också av den tillhörande online-konfiguratorn, som digitalt kartlägger alla komponenter och alternativ och tillhandahåller inte bara 3D-modellen utan också den tekniska dokumentationen.

Modulventilplattformen RM Global
Modulventilplattform RM Global ovanifrån

Mindre energiförbrukning och minskad hydraulik

Dessutom imponerar RM Global modulära systemet energimässigt: Jämfört med föregångaren M4 har det varit möjligt att minska inre läckage med upp till 20 %. Tillsammans med den flödesoptimerade kanalen och det ökade maxtrycket på 420 bar minskar energiförbrukningen för terrängmaskiner så kraftigt, samtidigt som man bibehåller samma höga systemprestanda, att det ibland är möjligt att skära ned på cylindrar och tillbehör. Detta minskar ytterligare OEM-företagens totala kostnader.

Mervärde genom integrerade tilläggsfunktioner

Den modulära ventilplattformen RM Global erbjuder attraktiva mervärden genom en rad värdeskapande funktioner för ökad förarkomfort och maskineffektivitet. Här är ett urval:

  • Ström vid behov: Pumpstyrningsfunktionen ger ett ökat flöde och därmed mer kraft till enskilda förbrukare när det behövs. Typiska exempel är bomrörelser i mobilkranar, snabba lyftcykler i teleskoplastare eller svängfunktioner i skogsmaskiner.
  • Selektiv brytpunkt: Den extra funktionen Local Flow Cut-off kopplar specifikt bort enskilda sektioner från tillförseln, medan alla andra ventilfunktioner förblir fullt aktiva. Fördelen: ökad maskinsäkerhet och energieffektivitet.
Modulventilplattformen RM Global
Programvaruikon

Ökad precision genom pumpstyrning

RM Global ger ännu större effektivitet och styrningsnoggrannhet i kombination med pumpstyrning (öppen krets). I denna systemlösning är pumpen och ventilen perfekt matchade, vilket möjliggör kraftfulla övergripande system med exakta rörelsesekvenser och minskad energiförbrukning.

Inbyggd elektronik för framtida systemintegration

Den som vill förenkla integreringen ytterligare kommer att bli nöjd med den nya inbyggda elektroniken (OBE). EHS4 för 12- och 24-volts elsystem har en sensorupplösning på 5 µm och stödjer modern kommunikationsstandarder som CANopen och J1939.

Modulventilplattformen RM Global sidovy
Konfigurator på bärbar dator

Global RM-konfigurator

Med den nya globala RM-konfiguratorn kan du nu skapa din individuella konfiguration direkt online – enkelt, transparent och slutfört med bara några få steg.

Konfigurator
Konfigurator
Kontaktobjekt

Hur anpassar du dig till ökande krav på arbetshydraulik?

Förlita dig på framtidssäkrad modularitet från Bosch Rexroth nu och hitta rätt lösning för din applikation tillsammans med oss.
info@boschrexroth.de

Hitta kontakt
Hitta kontakt
Irina von Seggern

Irina von Seggern är produktchef för RM Global-plattformen på Bosch Rexroth. Hon har arbetat inom Bosch-koncernen i nästan 25 år och har jobbat inom mobila styrningar i sju år. I sin nuvarande roll är hon ansvarig för produktens lansering och globala lansering.