1. Hem
  2. Blogg
  3. Så leder du teknikskiftet inom automation
cybersäkerhet trender
cybersäkerhet trender
Elektriska driv-& styrsystem

Från låsta system till öppna ekosystem – så leder du teknikskiftet inom automation

Därför är det dags att ta steget till nästa generations plattformar som ctrlX AUTOMATION.

Industrin står inför ett teknikskifte. Under decennier har automation byggt på hårdvarubundna, leverantörsspecifika system – robusta, men också trögrörliga.

System som IndraDrive och andra etablerade lösningar har tjänat industrin väl. Men dagens krav på uppkoppling, säkerhet och flexibilitet kräver en ny typ av arkitektur.

Det handlar inte längre bara om att byta styrsystem – det handlar om att förändra hur vi utvecklar, driftsätter och förvaltar automation.

Från hårdvarudriven till mjukvarudefinierad automation

Traditionella automationssystem är ofta designade kring specifika komponenter och fasta konfigurationer. Det ger stabilitet – men också begränsningar.

När produktionen förändras, eller när nya krav på datadelning, AI eller cybersäkerhet uppstår, blir det tydligt: det gamla paradigmet bromsar innovationen.

Den nya generationens system, som Bosch Rexroths ctrlX AUTOMATION, representerar en motsatt filosofi – öppenhet, skalbarhet och mjukvarufokus.

Förändringen handlar inte om att ersätta något som är trasigt, utan om att ta kontroll över framtiden – att skapa en plattform som kan växa, integrera och förnya sig över tid.

Att tänka på inför ett teknikskifte

Att byta automationsplattform är inte bara ett inköpsbeslut – det är en strategisk fråga som påverkar kompetens, säkerhet och affärsmodell.

Här är några viktiga perspektiv att ta med sig:

1. Från komponent till kompetens

  • När automation blir mjukvarudriven blir även ingenjörsrollen mer digital.
  • Utbildning inom exempelvis Linux, containerteknik, cybersäkerhet och dataintegration blir avgörande för att kunna utnyttja potentialen i moderna system.

2. Bygg broar mellan IT och OT

  • I den nya arkitekturen smälter produktionssystemen ihop med IT-infrastrukturen.
  • En framgångsrik övergång kräver gemensamma processer för säkerhet, nätverk och uppdateringar – inte separata världar.

3. Prioritera säkerhet och compliance

  • Med Cyber Resilience Act (CRA) och ökande cyberhot måste säkerheten vara en designprincip, inte ett tillägg.
  • Välj plattformar som är säkerhetscertifierade, uppdaterbara och byggda enligt moderna standarder.

4. Tänk livscykel – inte bara investering

  • Moderna plattformar utvecklas kontinuerligt.
  • Planera för versionshantering, uppdateringsstrategier och LTS-releaser (Long-Term Support) – så att långsiktigt stabil drift kan kombineras med smidiga uppgraderingar.

5. Testa, skala, transformera

  • Börja i liten skala – en maskin, en linje, ett pilotprojekt.
  • När du har bevis på affärsnytta och kompetens på plats, skala upp till fler produktionsområden.

Vad skiljer nästa generations plattformar som ctrlX AUTOMATION från dagens konventionella system?

ctrlX AUTOMATION bygger på ctrlX OS, ett industriellt Linux-baserat operativsystem som knyter samman maskiner, system och moln i ett öppet ekosystem.

Här är några av de viktigaste skillnaderna mot äldre generationer:

1. Öppenhet och flexibilitet

Traditionella styrsystem kräver ofta leverantörsspecifik hårdvara.

ctrlX OS bryter detta genom att vara öppet för partnerintegration, tredjepartsappar och standardiserade gränssnitt.

Du kan välja de komponenter och lösningar som bäst passar din verksamhet – utan att låsa in dig hos en leverantör.

2. Mjukvara som kärna

I stället för fast kod på dedikerade PLC:er kan mjukvaran i ctrlX AUTOMATION köras containerbaserat – som appar som enkelt uppdateras, byts eller integreras.

Det ger kortare utvecklingstid, enklare service och snabbare innovation.

3. Cybersäkerhet by design

Med kommande regelverk som CRA måste säkerhet byggas in i grunden.

ctrlX OS är säker från start, med skydd mot intrång och stöd för kontinuerliga uppdateringar över hela livscykeln.

4. AI och datadriven optimering

AI-funktioner i ctrlX CORE möjliggör analys och beslutsstöd i realtid – från maskin till moln.

Det gör det möjligt att upptäcka mönster, förutse driftstörningar och optimera produktionen kontinuerligt.

Sammanfattning – när automation blir en affärsstrategi

För den moderna tekniska chefen handlar automation inte längre bara om styrning – utan om innovation, flexibilitet och konkurrenskraft.

De företag som lyckas bäst är de som:

  • ser automation som en plattform för värdeskapande,
  • utnyttjar öppna ekosystem för att bygga unika lösningar snabbare,
  • vågar lämna de låsta systemen bakom sig.

Teknikskiftet är oundvikligt. Frågan är inte om du ska gå över till mjukvarudefinierad automation – utan hur snabbt du vill dra nytta av möjligheterna.

Det här skiftet markerar början på en ny era i industrin – ett steg bort från leverantörslåsning och långsamma cykler, och ett steg mot agil, säker och framtidssäker produktion.