Med Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar har det italienska konstruktionsföretaget S.EL.ME.C. skapat en servopress i framkant. Smart Function Kit både uppfyller slutkundernas krav för presspassning och bonding under motormonteringen, och de korta konstruktions- och driftsättningstiderna och den fullständiga processtransparensen imponerar.
I nästan 40 år har det italienska konstruktionsföretaget S.EL.ME.C. i Chieti (Abruzzo) levererat till olika sektorer med individuella krav, och system har utvecklats på mycket kort tid. Det interna värdeskapandet är mycket högt vilket kräver högeffektiva systemlösningar med okomplicerad konstruktion och snabb driftsättning. Bosch Rexroth är sedan länge en lösningspartner och samarbetet mellan företagen går tillbaka till när S.EL.ME.C. grundades.
Servopressen för en bilanläggning utvecklades av S.EL.ME.C. och baseras på Bosch Rexroths Smart Function Kit Pressing.
Effektivare servopressar
När en eldriven servopress för snabb montering skulle konstrueras i en fordonsanläggning i Slovakien tog S.EL.ME.C. kontakt med Bosch Rexroth. För att uppnå den presspassning och bonding som krävdes så behövdes ett elektromekaniskt system för registrering, visualisering, bedömning och lagring av tryck och sträckor för sammanfogningen. Teamet på S.EL.ME.C. insåg att Smart Function Kit Pressing var den perfekta lösningen.
S.EL.ME.C.
Konstruktion och driftsättning i rekordfart
Undersystemet från Bosch Rexroth kombinerar Rexroths mekaniska och elektroniska komponenter med intuitiv systemprogramvara. Med moderna e-verktyg kan mekatroniksatsen storleksanpassas, konfigureras och beställas online, snabbt och enkelt. Drivenhetens parametrar sätts automatiskt med den förinstallerade systemprogramvaran. En programvaruguide ger vägledning under driftsättning, och processerna skapas med dra-och-släpp-teknik i stället för med programkod.
Robust, kompakt och användarvänlig servopress
Även om projektet hos S.EL.ME.C. stoppades som ett resultat av coronapandemin så slutfördes det bara 12 månader efter starten. Servopressen med en presskraft på upp till 30 kN medger mycket korta cykeltider i systemet: en ny presscykel startas med 5,5 sekunds mellanrum.
Komplett processtransparens och användbarhet
Tack vare HTML5-baserad programvara kan det italienska mekanikkonstruktionsföretaget använda servopressens användargränssnitt i alla enheter. Kraft/väg-kurvorna som skapas utvärderas baserat på förbestämda utvärderingselement, och resultaten sparas i en intern databas. Med hjälp av den inbyggda exportfunktionen kan data sedan överföras effektivt för analyser och vidare optimering.
Framtidens automation
Lösningar för industriell automatisering imponerar på alla sätt om de tillgodoser användarnas behov i alla produktfaser – från design till eftermarknadsservice. För S.EL.ME.C. är Smart Function Kit Pressing en total framgång och ännu ett steg på vägen mot framtidens fabrik.
Se en video med Smart Function Kit Pressing: