Säker frånkoppling av vridmoment eller säker frånkoppling av energitillförseln.
Att implementera funktionell säkerhet enligt ISO 13849 är en av de största utmaningarna inom maskinteknik. Särskilt i hydraulik leder komplexa säkerhetsbedömningar, specialdesignade konstruktioner och avancerade valideringar ofta till långa projektperioder och höga kostnader. Därför behövs lösningar som radikalt förenklar processen utan att kompromissa med säkerheten. Det är exakt detta som de nya Safe Torque Off (STO) fördelarblocken STOM från Bosch Rexroth tillför – en banbrytande, standardiserad lösning.
STO fördelarblock (STOM) är den färdiga helhetslösningen för effektiv implementering av maskinsäkerhet inom hydraulik. Hur möjliggör dessa standardkomponenter högsta möjliga säkerhetsnivå utan att öka konstruktionsarbetet? Fyra frågor, fyra entydiga svar.
Kan funktionell säkerhet i hydraulik implementeras snabbt, enkelt och på ett tillförlitligt sätt?
Naturligtvis! Med våra Safe Torque Off (STO) fördelarblock STOM.
Dessa fördelarblock eliminerar den komplexitet som normalt är förknippad med att följa kraven för funktionell säkerhet enligt ISO 13849. Istället för att investera i tidskrävande, anpassade konstruktioner, komplexa bedömningar och kostsamma valideringar väljer du helt enkelt en lämplig variant från vår standardiserade portfölj.
STOM-serien erbjuder:
Den avgörande fördelen:
Det enorma arbetet med projektplanering, konstruktion, montering och säkerhetsbedömning minskas drastiskt. Användare rapporterar en betydande minskning av säkerhetskonstruktioner jämfört med anpassad design.
Är det möjligt att integrera viktiga säkerhetsfunktioner som STO, SDE och SLS i ett block?
Inget snack om saken! STOM fördelarblock har utvecklats för att kombinera de tre säkerhetsfunktionerna i en enda, kompakt komponent:
Denna integrering minskar behovet av externa komponenter och rörledningar, vilket ökar det övergripande systemets tydlighet och tillförlitlighet.
Garanterar fördelarblock maximal fabrikssäkerhet även under höga tryck?
Definitivt. STOM-lösningarna är utformade för att säkerställa snabba och säkra avstängningar även under krävande driftsförhållanden.
I de flesta driftstillstånd uppnås uppmätta stängningstider på mindre än 300 ms. Vid ett praktiskt test påvisades till exempel en stängningstid på mindre än 250 ms vid ett systemtryck på 75 bar. Ju högre systemtryck, desto snabbare stängs styrblock.
Dessa snabba reaktionstider är avgörande för att minimera riskerna i en nödsituation och maximera fabrikens säkerhet. Tillförlitligheten bygger på Bosch Rexroth beprövade ventilteknik, som är optimerad för de krav som den funktionella säkerheten ställer. En galvaniserad yta ger också ett långvarigt korrosionsskydd.
Kan STOM-lösningen minimera driftsättning, underhåll och reservdelshantering under maskinens hela livscykel?
Ja, det stämmer. Genom konsekvent standardisering. Urvalet görs helt enkelt via ett materialnummer från databladet.
Eftersom alla nominella storlekar använder samma styrning förenklas driftsättningen och reservdelshanteringen betydligt.
Kompatibilitet med mineraloljor (HLP) och flamsäkra vätskor (HFC, HFDU) möjliggör också flexibel eftermontering i befintliga system. Från utformning till installation och drift till underhåll – STOM fördelarblock minskar komplexiteten och livscykelkostnaderna, minimerar avbrott i produktionen och ökar därmed produktiviteten.
| STO fördelarblock (STOM) | Anpassad design, konstruktion och implementering av hydrauliken |
|
|---|---|---|
| Konstruktionsarbete | Minimal genom standardval | Mycket hög, anpassad design |
| Säkerhetsbedömning | Förkonstruerad och förhandsvaliderad | Komplex, tidskrävande, hög risk |
| Tid till driftsättning | Avsevärt förkortad | Månader av utveckling och valideringstid |
| Funktion, integrering | STO, SDE, SLS i ett block | Oftast separata komponenter och rördragning |
| Projektrisk och kostnader | Låga på grund av testad standardlösning | Höga på grund av komplexitet och individuell validering |
STO fördelarblock STOM gör implementeringen av den funktionella säkerheten i hydraulsystem enklare, snabbare och mer tillförlitlig. De kombinerar de högsta säkerhetskraven med effektiviteten hos en färdig lösning. Som en standardiserad, förhandsvaliderad komponent minskar STOM-blocken konstruktionsarbetet, påskyndar driftsättningen och skapar planeringssäkerhet under hela livscykeln. Typisk Bosch Rexroth.
För enkelt projektgenomförande, omfattande dokumentation och en bruksanvisning finns tillgängliga.
Valet av lämplig STOM-variant är enkelt med hjälp av materialnumret från databladet.
Inget snack om saken! Kontakta vår försäljningsavdelning nu.
STO (säkert frånkopplat vridmoment)
Säker frånkoppling av vridmoment eller säker frånkoppling av energitillförseln.
SDE (säker dekompression)
Säker och kontrollerad trycksänkning av systemdelar.
SLS (säker begränsad hastighet)
Säker begränsad hastighet, används ofta för installationsdrift.
ISO 13849
Den vägledande standarden för den funktionella säkerheten hos säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.
Cat 4 PLe
Den högsta styrkategorin (kategori 4) och den högsta prestandanivån (PLe) inom ISO 13849-standarden, som beskriver den lägsta felsannolikheten.