CytroForce styr exakt, kraftfullt och energieffektivt rörelserna hos den nya DLB 1500 BRDM kantbockningsmaskinen.
DELTA-TECH-koncernen utökar sin plåtformningskapacitet med en banbrytande kantbockningsmaskin. I centrum: det fristående servohydrauliska ställdonet CytroForce från Bosch Rexroth. Resultatet: maximal processkvalitet och energieffektivitet på minimal yta.
Sammanfattning:
DELTA-TECH-koncernen har utrustat sin nya kantbockningsmaskin DLB 1500 BRDM med det fristående servohydrauliska ställdonet CytroForce från Bosch Rexroth. CytroForce höga effekttäthet och noggrannhet möjliggör högprecisionsformning av plåt med en positioneringsnoggrannhet på 10 µm och en repeterbarhet på 5 µm. Tack vare sin behovsstyrda drivenhet baserad på Sytronix-teknik körs CytroForce energieffektivt. Enligt kunddata minskar den integrerade designen energiförbrukningen med upp till 80 % och oljevolymen minskas med 90 %. Med CytroForce drar DELTA-TECH nytta av en mer kompakt maskindesign, enklare integrering och lägre totalkostnader från konstruktion till drift och underhåll. Detta innebär betydande konkurrensfördelar för DELTA-TECH som maskintillverkare.
Den ungerska verkstadsindustrin är känd för sina pragmatiska och effektiva lösningar på tekniska utmaningar. DELTA–TECH Group följer denna tradition i både sina kundmaskiner och i sin egen produktion. Ett utmärkt exempel på denna kombination av hög prestanda och effektivitet är den nyskapande kantbockningsmaskinen DLB 1500 BRDM med ett fristående servohydrauliskt ställdon från Bosch Rexroth, som används för att utöka CytroForce plåtbearbetningskapacitet vid anläggningen i Győr.
”Med det servohydrauliska ställdonet CytroForce har vi nått en ny nivå inom plåtbearbetning när det gäller noggrannhet, utrymmesbehov och energieffektivitet.”
DELTA-TECH-koncernen sysselsätter mer än 100 specialister på tre platser i Ungern. Med design- och konstruktionsteam, varav de flesta har 30 års erfarenhet eller mer, utvecklar DELTA-TECH sofistikerade lösningar för branscher som fordons- och energibranschen, med fokus på följande områden:
DELTA-TECH förlitar sig på toppmodern teknik och produktionsmaskiner för sina maskiner och system. Plåtbearbetning sker på de två anläggningarna i Bátonyterenye och Győr. För att komplettera produktionen av stora format och serier i Bátonyterenye har plåtproduktionen i Győr nyligen utökats med en egenutvecklad laserskärningsrobot och den nyskapande kantbockningsmaskinen DLB 1500 BRDM med CytroForce.
Kantbockningsmaskinen med CytroForce använder DELTA-TECH för mer krävande bockningsarbeten. En viktig anledning till att välja det fristående servohydrauliska ställdonet från CytroForce är dess höga repeterbarhet. I plåtbockningsmaskiner är noggrannheten hos det övre verktygets rörelse en kritisk faktor. Även en liten slagavvikelse på 0,07 mm i bockningsverktyget kan avsevärt påverka processen och till exempel ändra bockningsvinkeln med så mycket som 1°. De CytroForce-hydraulaggregat som används av DELTA-TECH uppfyller de höga precisionskraven vid bockning av plåt med en positioneringsnoggrannhet på 10 µm och en repeterbarhet på 5 µm. Med den nya maskinen kan DELTA-TECH bocka plåtar upp till 1500 mm breda, med ett 4-ställdonsservosystem från Bosch Rexroth som exakt styr det inre plåtstoppet.
DELTA-TECH är den näst viktigaste komponenten för precisionen hos plåtbockningsmaskiner och har utvecklat en belastningsfri maskinram vars optimala dimensioner bestämdes med hjälp av analys av finita element (FEA). Detta minimerar verktygets förskjutning under maximal belastning men eliminerar det inte helt. Därför mäts bildrutans deformation med ett analogt skjutmått och överförs till Cybelec-programvaran, som styr bockningsmaskinen, för ersättning.
Det modulära servohydrauliska ställdonet CytroForce från Bosch Rexroth är baserat på Sytronix-drivenheten med variabel hastighet och behovsstyrd energiförbrukning. En styrblock och en differential- eller tandemcylinder är direkt anslutna till detta energieffektiva aggregat, som består av en servomotor och en hydraulpump med konstant flöde eller en pump med variabelt deplacement. Alla hydraulikkomponenter och gränssnitt har optimerats för vätskeflöde med hjälp av toppmoderna metoder.
Resultatet: minskade bullerutsläpp och hög prestanda i ett minimalt utrymme.
Tillsammans med tanken, säkerhetsventilerna och sensorerna utgör CytroForce-modulerna ett mycket kompakt och effektivt servohydrauliskt ställdon med en sluten vätskekrets. Därför behöver kantbockningsmaskinen med CytroForce bara 13 liter olja – det är 90 % mindre oljevolym än en konventionell hydraulisk drivenhet med ett aggregat och strypreglering.
Det fristående CytroForce-hydraulikställdonet levereras förkonfigurerat som en färdig lösning bestående av flödesoptimerade standardmoduler. Tack vare Sytronix-drivenheten med variabel hastighet förbrukar CytroForce bara så mycket ström som behövs i varje steg av bockningscykeln. Denna power-on-demand-metod innebär att kantbockningsmaskinen med CytroForce endast förbrukar 16 kWh, vilket resulterar i upp till 80 procent energibesparing för DELTA-TECH.
En annan fördel med CytroForce-lösningen från Bosch Rexroth är dess enhetliga drivenhets- och styrningskoncept, som följer en plug-and-produce-strategi. Detta omfattar en intelligent styrenhet med integrerade hydraulfunktioner och standardiserade gränssnitt. Tack vare sin helt elektriska anslutning kan det förkonfigurerade servohydrauliska CytroForce-ställdonet behandlas som en elektrisk drivenhet på styrningsnivå. Endast elkomponenterna och styrsystemet på högre nivå behöver anslutas.
Fördelarna med det fristående servohydrauliska ställdonet CytroForce för kantbockningsmaskinen hos DELTA - TECH Group blir särskilt tydliga jämfört med ett strypreglerat hydraulsystem med ett separat aggregat:
| Parameter | Konventionell hydraulik (med aggregat och strypreglering) | CytroForce (fristående servohydrauliskt ställdon) |
Besparingar / Precision |
|---|---|---|---|
| Oljevolym | 180 liter | 13 liter | 93 % mindre |
| Strömförbrukning per dag | 80 kWh | 16 kWh | Upp till 80 % mindre |
| Positioneringsnoggrannhet | n/a | 10 µm | Hög |
| Repeterbarhet | n/a | 5 µm | Mycket hög |
| Data beräknade av Delta Tech. |
Med det fristående servohydrauliska ställdonet CytroForce som hydraulisk direktdrivning sätter DELTA-TECH-koncernen tekniska och ekonomiska standarder inom plåtbearbetning – vad gäller repeterbarhet, utrymmeskrav och energieffektivitet.
Dessutom minimerar den integrerade servohydrauliska CytroForce-metoden med eldrift och inkapslad vätskekrets totalkostnaden för maskinen under dess livstid – från enklare konstruktion och integrering till kostnadseffektiv drift med låga underhållskrav.
”Samarbetet mellan DELTA-TECH och Bosch Rexroth visar hur bockningsprocesser kan optimeras genom modern servohydraulisk drivteknik”, avslutade Herman Lajos. ”CytroForce kombinerar kraft, precision på mikrometernivå, energieffektivitet och kompakt integrering till en tekniskt tilltalande lösning som skapar långsiktigt mervärde för oss som maskintillverkare och maskinoperatörer.”
Bosch Rexroth lyfter hydrauliska linjära drivenheter till en ny utvecklingsnivå. Den revolutionerande CytroForce-lösningen kondenserar tidigare skrymmande monteringar till en mycket integrerad, intelligent kompakt axel.
om CytroForce-projektet hos DELTA – TECH
Vilken funktion fyller CytroForce i bockningsmaskinen från DELTA-TECH?
CytroForce styr exakt, kraftfullt och energieffektivt rörelserna hos den nya DLB 1500 BRDM kantbockningsmaskinen.
Varför valde DELTA-TECH CytroForce?
De främsta anledningarna till att använda det självständiga servohydrauliska ställdonet var den höga effekttätheten, µm-noggrann repeterbarhet och upp till 80 % energibesparing med högre prestanda på grund av eliminering av ett ytterligare hydraulaggregat.
Vilka tekniska fördelar erbjuder CytroForce?
Sytronix-drivenhet med variabelt varvtal för exakt och energieffektiv behovsstyrd effekt. Sluten hydraulkrets med låg oljevolym och integrerade sensorer för hög styrningsnoggrannhet samt minskad resursförbrukning och underhåll. Flexibel lösning: Tre olika konfigurationer kan implementeras via standardgränssnittet mellan styrblock och cylindern utan ytterligare fläns: differentialcylinder, tandemcylinder eller synkron cylinder.
Vilken roll spelade Bosch Rexroth i projektet?
Bosch Rexroth gav stöd åt DELTA - TECH inom konstruktion, design och integrering av den servohydrauliska ställdonslösningen CytroForce.
Vilka resultat uppnår DELTA-TECH med CytroForce?
Högre processnoggrannhet och energieffektivitet med lägre driftskostnader vid plåtbearbetning. Konkurrensfördelar genom CytroForce som en skalbar grundläggande teknik för en mer kompakt, effektiv och mindre underhållskrävande maskinkonstruktion.
Hydraulaggregat
Klassisk hydraulförsörjning med motor, tank och pump. Denna enhet är helt monterad i det fristående servohydrauliska ställdonet CytroForce.
CytroForce
En kompakt servohydraulisk ställdonslösning från Bosch Rexroth med inkapslad hydraulik och integrerade sensorer för applikationer som kräver hög effekttäthet, energieffektiv direktdrivning och helt elektrisk styrning. CytroForce-lösningen består av en motor-pump-kombination med ett direktmonterat, flödesoptimerat styrblock och hydraulcylinder.
Power-on-Demand/Energy-on-Demand
En driftsprincip där exakt den effekt/energi som krävs vid varje punkt i cykeln tillhandahålls.
Analys av finita element (FEA)
En simuleringsmetod för att utvärdera deformationer och spänningar i komponenten för att optimera konstruktioner på ett målinriktat sätt.
Sluten hydraulkrets
Ett hydraulsystem med en liten tank, avsevärt minskad oljevolym och låga underhållskrav. Underhåll av en CytroForce eller andra servohydrauliska axlar (SHA) utförs med en särskild servicesats och tar mindre tid än den vanliga smörjningen av en mekanisk axel.
Hydraulcylinder
Mekanisk linjär aktuator som förflyttas med hydrauliskt tryck och genererar stora krafter.
Krafttäthet
Förhållandet mellan genererad kraft och nödvändigt installationsutrymme. I servohydrauliska axlar, som CytroForce från Bosch Rexroth, är krafttätheten särskilt hög.
Positioneringsnoggrannhet/repeterbarhet
Parametrar för precisionen hos en ställdonsrörelse: exakt målpositionering och reproducerbar repetition.
Servohydrauliskt ställdon (SHA)
En linjär drivenhet som kombinerar servomotorprecision med hydraulisk kraftöverföring. Ett SHA genererar stora krafter i ett litet utrymme och möjliggör exakt rörelsestyrning.
Fördelarblock
En hydraulikkomponent som styr oljeflödet och reglerar rörelseriktningen, kraften och hastigheten.
Sytronix-drivenhet
Servodrivenhet med variabelt varvtal vilken består av en servomotor och hydraulpump, som driver en förbrukare (t.ex. en hydraulcylinder) exakt efter behov. Grund till låg energiförbrukning och dynamiskt styrbeteende.