1. Hem
  2. Blogg
  3. Transportörsystem på snabbspåret
Transportörsystem på snabbspåret
Transportörsystem på snabbspåret
Elektriska driv-& styrsystem

Transportörsystem på snabbspåret

Nya kundbehov och skiftande marknader ställer intralogistik- och transportbranschernas maskin- och monteringssystem inför hårda prov. Därför måst dagens transportörsystem anpassas för att uppfylla förändrade krav med kort förvarning. Förmågan att snabbt anpassas till olika lastbärare, storlekar och vikter är en avgörande faktor. Och efterfrågan efter intelligenta, högintegrerade och lättanvända system som interagerar extremt flexibelt och effektivt växer konstant. Bosch Rexroth tar sig an dessa krav med ett brett utbud av olika skalbara transportörsystem som uppfyller dagens och morgondagens behov.

Målet med transportörsystem är att automatisera produktionsprocesser, optimera materialflöden och förenkla materialhanteringen. Det minskar arbetsbördan och förbättrar både säkerheten och effektiviteten. Därför får transportörsystem en allt större betydelse inom paketering, konsumentprodukter, elektronik, produktion av battericeller och många andra branscher.

Intelligenta transportbandssystem skapar möjligheten till individuell styrning av transportörer i alla positioner. Efterfrågan är stor, och de ersätter allt fler traditionella rem- eller kedjedrivna system. Marknaden för intelligenta transportbandssystem har exploderat och växer i snitt med 20 procent om året. Detta på grund av snabbväxande marknader eller ökad global efterfråga på konsumentprodukter. Vilket bland annat beror på urbaniseringen, nya livsstilar och ändrat konsumentbeteende, detta gör i sin tur att det ställs allt högre krav på framtidens fabrik. Efterfrågan växer stadigt på fabriker med kortare ledtider och mer flexibilitet vad gäller produktkonfigurationer. Samtidigt måste lösningarna snabbt kunna ställas om och anpassas – på kort eller nolltid. Efterfrågan är stor på högintegrerade, tillförlitliga och lättanvända transportbandssystem med korta utvecklingstider.

Rätt lösning för alla transportuppgifter

Bosch Rexroth har hela sortimentet av transportörsystem – från traditionella transportörsystem som TS 2plus och TS 5 till kedjetransportörssystem som VarioFlow plus och intelligenta system som Flexible Transport System FTS eller ACTIVE Mover, samt det planära systemet ctrlX FLOW6D. Dessa system passar till alla behov: höga volymer och helautomatiska system med korta cykeltider, små satsstorlekar i olika utformningar med halvautomatiska system eller manuella arbetsstationer. Transportlösningarna är modulärt utformade och kan skalas upp när det krävs. Därmed kan befintliga system expanderas eller modifieras.

Bosch Rexroths traditionella transportörsystem transporterar arbetsstycken på lastbärare längs produktionslinan till ställena där det behövs – men kedjetransportörsystemet VarioFlow plus används exempelvis i många situationer utan lastbärare för arbetsstycken och är anpassat för hög flexibilitet. Det är lämpligt för direkt och indirekt produkttransport i alla riktningar. Tack vare det omfattande verktygssatssystemet kan systemen anpassas individuellt för alla slags krav, även i mycket trånga utrymmen och situationer där den befintliga platsen ställer höga krav.

Intelligenta transportörsystem från Bosch Rexroth baseras på linjärmotorer och möjliggör individuell styrning av movers och hög dynamik. Utbudet omfattas av FTS och ACTIVE Mover. Deras topologi är mycket flexibel. Närhelst produkter måste transporteras snabbt och precist har gränserna förflyttats av linjärmotorerna i transportörsystemen ACTIVE Mover och FTS tack vare den idealiska kombinationen av precision, hastighet, lastkapacitet och flexibilitet.

När det gäller högpresterande kontaktlös transport och placering, exempelvis inom halvledar-, livsmedels- och läkemedelsbranscherna – svävar produkterna säkert med ctrlX FLOW6D. Med det planera systemet erbjuder Bosch Rexroth ökad rörelsefrihet med maximal precision. Fritt svävande transportplattformar flyttas på en vågrät, lodrät eller hängande arbetsyta. Varje mover arbetar i sex frihetsgrader (6DOF) med hög hastighet och noggrannhet, helt utan friktion och föroreningar. Integreringen med ctrlX AUTOMATION skapar en komplett lösning med kompaktstyrning och appar som utökar funktionerna. Resultatet är ett övergripande agilt system som gör det möjligt att utnyttja den fulla potentialen hos industriell svävande transport.

Från rörelse till perfektion – automatiska transportörsystem

Bosch Rexroths öppna automationsplattform ctrlX AUTOMATION är nyckeln till effektiv automatisering av intralogistiklösningar, exempelvis mobil robotteknik eller autonoma mobila robotar (AMR). Styrsystemet ctrlX CORE och drivsystemet ctrlX DRIVE möjliggör snabb driftsättning och utrymmessnål design. Med konstruktionsverktyg, konfiguratorer och appar kan maskinbyggare förkorta tiden till marknaden samtidigt som användarnas produktions- och intralogistiska processer effektiviseras.

Automatiska transportörsystem är ryggraden i produktionssystemen i framtidens fabrik. Moderna automatiska transportörsystem från Bosch Rexroth möjliggör fri programmering och konfigurering för olika tillämpningar. De kan anpassas till olika produktstorlekar, former och typer eller användningsfall vilket ger hög flexibilitet och nya åtgärdsmöjligheter. Automatiska processer reducerar flaskhalsar, ökar genomströmningen och påskyndar den övergripande produktionstakten.

Ad Scheepers

Författare: Ad Scheepers

Befattning: Head of Market and Product Management PMC Systems