1. Hem
  2. Branscher
  3. Bearbetning av kemikalier
Bearbetning av kemikalier Bearbetning av kemikalier

ETT VINNANDE KONCEPT

Inom kemisk industri används processer och förfaranden för framställning av kemikalier och deras derivat. Den här branschen är central för den moderna världsekonomin och omvandlar råmaterial (olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler) till olika produkter.

Den kemiska industrin är sällan enkel. Komplexa recept och höga produktionskrav tillsammans med ett behov av precis kontroll och hög flexibilitet gör att det krävs tillförlitliga lösningar. Möjligheter att optimera och övervaka processerna är av högsta vikt, men det är även låga livscykelkostnader och ökad produktivitet.

Du kan lita på våra systemlösningar. De är kraftfulla och beprövade och har överlägsen kontroll över varvtal och vridmoment, vilket ger mångsidig och säker produktion.

WE MOVE.

Reaktorer

Reaktorer

Våra direktdrivna lösningar har lågt tröghetsmoment som ger våra reaktorer inbyggt överlastskydd. Kompaktsystemen ger marknadens bästa förhållande mellan effekt och vikt samt steglös hastighetsreglering och utmärkt kontroll.

Mixers

Mixers

Med våra unika drivningslösningar kan dina mixermotorer köras oberoende men styras från ett enskilt aggregat. Motorerna är utrymmes- och viktbesparande och kombinerar ett stort varvtals- och effektområde med marknadens bästa förhållande mellan effekt och vikt.

Torkar och förångare

Torkar och förångare

Våra kompakta drivenhetslösningar kan begränsa max. drivmoment i din tork eller förångare. Det skyddar drivaxeln från skada och maskinen från onödiga stillestånd. Med en enda drivenhet kan du driva alla motorer som används för att driva din utrustning.

Växelpumpar

Växelpumpar

Dina växelpumpar har fullt vridmoment i hela varvtalsområdet med våra tillförlitliga explosionssäkra drivenhetslösningar. Tack vare att drivenheten har steglös hastighetsreglering får du ett helt variabelt flöde från din växelpump.

YOU WIN.

Oslagbar effekttäthet

Oslagbar effekttäthet

Hägglunds drivenheter är utrymmesbesparande och lätta lösningar med fantastisk prestanda vad gäller vridmoment och varvtal. De levererar enorm kraft rakt till den drivna axeln, utan vare sig fundament eller växellåda.

Steglös reglering av varvtal och vridmoment

Steglös reglering av varvtal och vridmoment

Med Hägglunds lösningar utan växel kan du enkelt optimera kapaciteten och kvaliteten för kontinuerliga processer. De har mjukstartare utan någon rampningstid, vilket gör att de kan köras på valfritt varvtal inom varvtalsområdet och växla mellan rotation framåt och bakåt.

Skydd för din utrustning

Skydd för din utrustning

Hägglunds drivenheter står emot smuts, damm och fukt samtidigt som de skyddar hela din utrustning. Hydraulisk tryckbegränsning ger ett helt justerbart skydd mot vridmomentpåfrestningar, och ett extremt lågt tröghetsmoment ger skydd mot dynamiska laster. Ingen oro för blockeringar eller andra typer av överlast.

Serviceportfölj

Bosch Rexroth har ett stort utbud av servicelösningar som har utformats för att öka produktiviteten och minska stilleståndstider. Av oss får du den hjälp du behöver för att hålla dig i rörelse, från reservdelar och reparationer till fältservicesupport, uppgraderingar och digitala servicelösningar.

Utforska vår serviceportfölj