1. Hem
  2. Branscher
  3. Byggnation och infrastruktur
Byggnation och infrastruktur Byggnation och infrastruktur

JÄMNAR VÄGEN FRAMFÖR SIG. EFFEKTIVT.

Byggnadsverksamhet omfattar processerna vid leverans av byggnader, infrastruktur och industrianläggningar samt associerad verksamhet under hela livslängden. Byggnadsverksamhet omfattar också reparations- och underhållsarbete, eventuellt arbete med att bygga till, bygga ut eller förbättra samt eventuell demolering, demontering eller avveckling.

Byggnation och infrastruktur står inför ökande energikostnader och strikta utsläppskrav. Hög effektivitet är mycket viktigt, men också maximal prestanda och precision.

Du kan förbättra din effektivitet samtidigt som du sänker dina utsläpp tack vare våra lösningar, vilka är skräddarsydda för dina specifika utmaningar.

WE MOVE.

Hjullastare och dumpers

Hjullastare och dumpers

Dumpern transporterar mängder av material på sitt stora flak när den används i grustag, kolgruvor, stenbrott och vid gruvdrift under jord. En hjullastare med skopvolym på upp till 40 m³ flyttar hela berg av material utan problem. Hydrostatisk CVT-teknik finns i olika versioner, till exempel HVT (hydromekanisk variabel transmission), vilket ger hjullastaren den dynamik som behövs för att accelerera och bromsa in i svår terräng. Och allt detta vid den optimala driftpunkten för dieselmotorn.

Betongmaskiner

Betongmaskiner

Betongblandare är trotjänare vid alla vägarbeten och byggarbetsplatser och levererar nyblandat byggnadsmaterial. För att säkerställa att betongen blandas perfekt drivs trumman av bulleroptimerade, tillförlitliga komponenter och intelligenta programvarulösningar från Bosch Rexroth. Bosch Rexroth pumpar också byggnadsmaterialet högre, längre och snabbare – mycket tillförlitligt.

Vägbyggnation

Vägbyggnation

Vältar använder sin vikt och rörelse för att komprimera vägytan. Rörelse- och vibrationsdrivningens slutna krets omvandlar tillförd energi effektivt. Tack vare den kompakta utformningen för Rexroths pumpar A4VG/32 och A10VG/10 finns det mer utrymme för komponenter för efterbehandling av avgaser. Asfaltutläggare och asfaltsfräsar öppnar vägar för vår moderna infrastruktur. Bosch Rexroth levererar optimala elektroniska och hydrauliska lösningar för hydrauldrivningar. Tillsammans med Rexroths växellådor säkerställer de att alla arbetsmaskiner får den kraft de behöver för kontinuerlig och precis framåtrörelse.

Schaktmaskiner

Schaktmaskiner

Schaktmaskiner (även kallade bulldozer) jämnar marken med imponerande känslighet och precision. För det arbetet spelar operatören en viktig roll, men det gör Rexroth också. Som exempel kan vi nämna den kompakta högtryckspumpen A24VG, som är perfekt för drivenheter med dubbla kretsar i en sluten krets. Som dubbelpump förser den hydraulmotorerna effektivt med olja, så att maskinen får den kraft den behöver samtidigt som den är mycket snabb och smidig!

Baklastare

Baklastare

Kraftförsörjning och effektiva lösningar med Rexroths komponenter (ventilerna A10V, SX14 och styrspak TH) säkerställer effekt, hastighet och manövrerbarhet. Allt är bekvämt under kontroll samtidigt som minimal mängd bränsle förbrukas, för bästa möjliga resultat.

Kompaktlastare

Kompaktlastare

Kompaktlastarens rörelseförmåga och lätthet gör den perfekt för arbete där utrymmet är begränsat. På byggarbetsplatser eller trådgårdsodling och landskapsbyggande svänger kompaktlastaren på en femöring samtidigt som den styr redskapen elektrohydrauliskt. En kompakt byggmaskin måste ha kompakt och energieffektiv drivning.

Teleskoplastare

Teleskoplastare

Teleskoplastare används som gaffeltruckar, hjullastare, mobilkranar eller arbetsplattformar. Maskinoperatören kan positionera ett takaggregat eller stapla pallar på ett lager mycket tillförlitligt.

De precisa drivenheterna från Rexroth (A4VG och A6VM) säkerställer variabel kraftöverföring och manövrerbarhet för teleskoplastaren. Styrning för hydraulik och körmotor har hög kapacitet och bra bränsleeffektivitet.

Vägfordon och kommersiella fordon

Vägfordon och kommersiella fordon

Multifunktionella fordon arbetar både snabbt och tyst. Med flera hydraullägen säkerställs fininställning av långsam rörelse och drivning på samtliga hjul. Oberoende av om det är en dumper, kranbil eller kroklastbil levererar Rexroths axialkolvpumpar med variabelt deplacement A18VO den effekt som behövs för alla typer av överbyggnader och snabb omlastning. För dig betyder det lönsam logistik.

YOU WIN.

Lägre utsläpp

Lägre utsläpp

Bosch Rexroth har lösningar på utsläppsförordningar som US TIER 4 final och Euro Stage IV samt lägre bränsleförbrukning och optimal systemdynamik med DHC.

Maximal prestanda

Maximal prestanda

Du får den dynamik som behövs för att accelerera och bromsa in i svår terräng. Och det får du med optimal kraftförsörjning. Allt är bekvämt under kontroll samtidigt som minimal mängd bränsle förbrukas, för bästa möjliga resultat.

Partnerskap

Partnerskap

Våra kunder världen över förväntar sig lösningar som är skräddarsydda efter deras behov. Med vårt globala nätverk kan vi utveckla och leverera just sådana lösningar, och det gör vi alltid i nära samarbete med tillverkare och med deras specifika utmaningar i fokus.

Serviceportfölj

Bosch Rexroth har ett stort utbud av servicelösningar som har utformats för att öka produktiviteten och minska stilleståndstider. Av oss får du den hjälp du behöver för att hålla dig i rörelse, från reservdelar och reparationer till fältservicesupport, uppgraderingar och digitala servicelösningar.

Utforska vår serviceportfölj