1. Hem
  2. Branscher
  3. Jordbruk och skogsbruk
Jordbruk och skogsbruk Jordbruk och skogsbruk

HÅLLBART JORDBRUK OCH SKOGSBRUK MED INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA MASKINER.

Jordbruk är en sektor där våra naturresurser brukas för att vi ska få de råvaror vi behöver för att kunna överleva. Jordbrukare brukar jorden och bedriver boskapsuppfödning för att möta det ständigt ökade efterfrågan av livsmedelsprodukter. Det finns inte mycket mer odlingsbar mark att bruka på, så vi måste förlita oss på att vi med teknikens hjälp kan maximera både avkastning och hållbarhet för denna begränsade naturresurs.

Skogsbruk bidrar också till jordbruksproduktionens säkerhet och hållbarhet. Genom att odla, bevara och återställa skogar, skogsområden och liknande naturresurser skyddar vi miljöfunktioner som jordens fertilitet och uppnår jordförbättring, erosionsbekämpning och upprätthållande av biologisk mångfald.

I det arbetet kan du dra nytta av moderna körmotorer och energieffektiv hydraulik. Och du kan styra dina jordbruks- och skogsbruksmaskiner elektroniskt med hjälp av både maskinvara och programvara.

WE MOVE.

Traktorer

Traktorer

Traktorn spelade en avgörande roll för jordbruksrevolutionen. Rexroths komponenter används för att sätta traktorn i rörelse och för att leverera kraft till olika redskap. Hjärtat i hydrauliken är den elektrohydrauliska redskapsstyrningen EHC.

Skördetröskor och slåtterhackor

Skördetröskor och slåtterhackor

När det är skördetid är alla skördetröskor och fälthackor redo för fältet – med avancerad automation. Effektiviteten maximeras med komplexa drivenhetslösningar från Bosch Rexroth. Den elektrohydrauliska EMR (Header Height Control) har mycket hög verkningsgrad och ger förbättrad skördning.

Skördare

Skördare

Skördare sågar, packar, transporterar och avbarkar trä i ett moment. Kombinationsmaskinen är fantastiskt avancerad och operatören arbetar mycket effektivt. Men han får också avancerad support från Bosch Rexroth. Skördare sågar, packar, transporterar och avbarkar trä i ett moment. Tack vare maskinens överlägsna dynamik svarar den direkt på operatörens kommandon, även vid höga laster och stora lastförändringar.

Fältsprutor

Fältsprutor

Fältsprutan är för skörden vad vitaminpillret är för den moderna människan. Den används för att fördela gödning och bekämpningsmedel effektivt över fältet så att skörden maximeras. Bosch Rexroth kan driva alla typer av fältspruta (både bogserade och självgående), och med bromssystemet HLB från Bosch Rexroth uppnås både komfort och säker körning. Fältsprutan fördelar gödning och bekämpningsmedel effektivt över fältet så att skörden maximeras.

Skotare

Skotare

Ingen backe är för brant och ingen terräng är för svår för en skotare. Den här skogsmaskinen förblir helt stabil när dess kran plockar timmer. Den har en fenomenal dragkraft på flera ton. Rexroths pump med variabelt deplacement A10VO passar perfekt för skotarens kran och ger den både den smidighet och kraft som en extremt snabb skogsarbetare behöver.

Fällare

Fällare

Fällare fäller trädstammar och lägger upp dem så att de är redo för insamling. Fällare används särskilt för träd med stor omkrets, som de som är vanliga i Nordamerika. Den robusta variabla motorn Rexroth A6VM och de mycket dynamiska reglerventilerna klarar av den tuffa uppgiften. Den omkonstruerade drivmotorn driver sågen och optimerar arbetet.

Lunnare

Lunnare

Lunnaren har allt under kontroll och arbetar i imponerande takt. Den greppar de nedsågade trädstammarna, drar dem till en uppsamlingsplats och staplar dem. Den här skogsmaskinen arbetar både framåt, bakåt och åt sidorna – och operatören sitter som en kung i sin hytt. Rexroths hydrostatiska transmission ger lunnaren maximal dragkraft, direkt från start.

YOU WIN.

Integrerade lösningar

Integrerade lösningar

Vi är teknologipartnern för kunder inom hydraulik, elektronik, elektrifiering och it-lösningar som integrerar avancerade mjukvarufunktionaliteter för att leverera säkra, effektiva, kraftfulla och intelligenta mobila maskiner.

Anslutet, anpassningsbart och skalbart

Anslutet, anpassningsbart och skalbart

Vi är teknologipartnern för kunder som utvecklar integrerade och flexibla lösningar, som arbetar oberoende av kraftkälla inkluderat hydraulik, elektronik, el och mjukvara för framtida maskinsystem.

Assisterade, semi-autonoma och autonoma funktioner

Assisterade, semi-autonoma och autonoma funktioner

Utformad för autonoma, elektrifierade och intelligenta (självlärda) mobila maskiner som är anslutna till vårt IOT-ekosystem för att möjliggöra flexibla koncept som sträcker sig från intuitiv, manuell drift till helt autonoma lösningar.

KUNDBERÄTTELSER.

Ponsse förbättrar sin eftermarknadsservice med IoT

Ponsse förbättrar sin eftermarknadsservice med IoT

Ponsse har lyckats närma sig kundens önskemål att ha sina mobila maskiner ständigt driftfärdiga. Maskinvaru- och programvarukomponenterna från IoT-partnerna Bosch Rexroth och Bosch.IO passar sömlöst i Ponsses befintliga infrastruktur. Man försöker att göra maskinens skick mer transparent och möjliggöra för servicetekniker att få ännu bättre insyn på distans.

Support

Service Mobilhydraulik

Service för Mobilhydraulik, elektronik och telematik

Våra tjänster
Partner och slutkund som skakar hand framför en grävmaskin

Rätt partner för dina krav

Produkter, reservdelar, konstruktion och service. Certified Excellence-partner uppfyller de högsta standarderna.

Läs mer om CE-partner
Läs mer om CE-partner
Kurser i mobil hydraulik, elektronik och elektriska drivenheter

Kurser i mobil hydraulik, elektronik och elektriska drivenheter

Olika utbildningsalternativ. Demonstration av hela det elektrohydrauliska systemet, även genom hjullastare, provbänk och simuleringsverktyg.

Kurser
Kurser
Kontakta Bosch Rexroth

Kontakta oss!

Hitta kontakt