1. Hem
  2. Branscher
  3. Logistik och transport
Logistik och transport Logistik och transport

ALLTID PÅ VÄG.

Logistik och transport är sektorer som hanterar resursflödet över hela distributionskedjan, för att möta de behov som enskilda kunder och företag har. Vi hantering av flöde för gods och material finns det fyra parametrar som är avgörande: tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållbarhet och säkerhet (även förkortat RAMS).

Vi har support för hela din värdekedja inom transport och logistik – från fartygsmotorkomponenter och rälsfordonsteknik till utrustning för containerhantering och påfyllningsstationer för vätgas.

WE MOVE.

Transportteknik

Transportteknik

Global järnvägstransport tillryggalägger många miljarder kilometer per år, med både passagerare och gods – och ofta under tuffa väderförhållanden. Sektorns mål är säkerhet, energieffektivitet och lägre utsläpp. Med skräddarsydda komponenter och system hjälper Rexroth tillverkare och transportföretag att sänka livscykelkostnaden för järnvägsfordon och -utrustning.

Män framför marin- och offshoreapplikationer

Marin och offshore

Storm eller grov sjögång, tropiska eller arktiska hav, på ytan eller på ett djup av 6 000 meter: Det viktigaste kravet på marin- och offshoreteknik är dess tillförlitlighet. I mer än 50 år har Rexroth utrustat fartyg och plattformar av alla slag med driv- och styrlösningar för många olika uppgifter. Vi följer OEM-tillverkare, varv, oceanfartyg och olje- och gasproduktionsföretag från design och driftsättning genom hela fartygets och offshoreutrustningens livscykel och ser till att vår teknik fungerar pålitligt och effektivt, t.ex. Heave Compensation Systems med sekundära styrningar från Bosch Rexroth.

Mer information om Sekundära Styrningar

Komponenter till fartygsmotorer

Komponenter till fartygsmotorer

Det är svårt att tänka sig dagens samhälle utan tillgång till fartyg för transport. Fartygen uppfyller många uppgifter och måste uppfylla de tuffaste kraven. Detta betyder följande för de tekniska systemen ombord: Inga kompromisser. Tillförlitlighet, robusthet, alltid driftfärdigt, lågt underhåll och lång livslängd – dessa är bara några av de egenskaper som fartygskomponenter måste ha. Det är utmaningar som vi också står inför vid tillhandahållande av optimala och innovativa lösningar för teknik inom hydrauliska driv- och styrsystem.

YOU WIN.

Erfarenhet

Erfarenhet

För maskin- och utrustningsingenjörer är branschkunskaper en viktig faktor vid val av partners. Bosch Rexroth har applikationserfarenhet från transport och logistik, över hela världen och tillsammans med lokala kontaktpersoner för alla projekt. Våra erfarna specialister finns alltid till hands, från fastställande av projektmål till driftsättning av projekt. Med hjälp av våra egna simuleringsprogram verifierar de att alla komponenter fungerar korrekt och att de konstrueras för den specifika användningen.

Tillförlitlighet under tuffa förhållanden

Tillförlitlighet under tuffa förhållanden

Ökad tillförlitlighet ger lägre utsläpp och bättre lönsamhet. Och detta är under de tuffaste förhållanden. Rexroths elektriska, hydrauliska och elektrohydrauliska komponenter och systemlösningar uppfyller dessa krav dagligen – i tusentals järnvägsfordon världen över.

Maximal drifttid

Maximal drifttid

Under mer än 50 år har Rexroth uppfyllt sina kunders höga förtroende genom ingående riskanalyser. Med hjälp av ett projektförfarande som har vår egen konstruktion och tillverkning av stora hydraulcylindrar, skräddarsydda hydraulaggregat, sofistikerad programvara och styrenheter samt en världsomspännande driftserviceorganisation. Vi finns här för våra kunder när de behöver oss.

KUNDBERÄTTELSER.

FIVA-ventil

TILLFÖRLITLIG DRIFT PÅ VÄRLDENS ALLA HAV

Tvåslags marindieselmotorer med FIVA-ventiler från Bosch Rexroth förbrukar mindre bränsle och släpper ut mindre avgaser.

Fartygsmotorer måste arbeta tillförlitligt dygnet runt. Samtidigt ska de också säkerställa minsta möjliga mängd utsläpp och minimala driftkostnader. Detta kan uppnås endast genom optimal kontroll över bränsleinsprutning och avgasutsläpp. Bosch Rexroths hydrauliska servoventil är utformad att följa prestandakurvan för stora tvåslags dieselmotorer och på så sätt möjliggöra minimering av bränsleförbrukning och utsläpp av kväveoxider. När det gäller att säkerställa tillförlitlig drift är en annan mycket viktig egenskap optimal hantering: Bosch Rexroths FIVA-ventil uppfyller detta krav tack vare dess integrerade elektronik. Hela ventilen kan bytas ut under service utan behov av justering.

JonRie

VINSCHAR MED HÖG TILLFÖRLITLIGHET FRÅN HÄGGLUNDS PÅ JONRIE INTERTECH

Överlägsna vinschlösningar – alla byggda med Hägglunds hydraulmotorer från Bosch Rexroth.

Hägglunds motorer är mycket tuffa och mångsidiga, så JonRie har inga problem att använda dem i sina vinschar. Och motorernas höga effekttäthet säkerställer att både kraft och funktion får plats på ett mycket litet däcksutrymme. JonRie förlitar sig huvudsakligen på motorer från Hägglunds Compact-serie, vilka omfattar Hägglunds CA, CB och CBm samt den nyare Hägglunds CAb.

”Däcksutrymmet är alltid mycket viktigt”, säger Durar. ”Hägglunds CAb är en mycket liten Hägglunds-motor, och vi har experimenterat med den i våra vinschar. Det är en fin och stark motor i ett litet paket, och principen är densamma. Den är liten men naggande god!”

Serviceportfölj

Bosch Rexroth har ett stort utbud av servicelösningar som har utformats för att öka produktiviteten och minska stilleståndstider. Av oss får du den hjälp du behöver för att hålla dig i rörelse, från reservdelar och reparationer till fältservicesupport, uppgraderingar och digitala servicelösningar.

Utforska vår serviceportfölj