Produktbilder av olika drivenheter från Bosch Rexroth. Drivenheter

Kompakta och modulära servodrivenheter

Produktbilder av olika ctrlX DRIVE drivenheter.

ctrlX DRIVE – mer driv i automatiseringen

ctrlX DRIVE är det mest kompakta modulära drivsystemet. Förutom att användaren kan minimera behovet av installationsyta på ett avgörande sätt möjliggörs också maximal skalbarhet. Oavsett om det gäller instegs- eller prestandanivå: Drivsystemen möjliggör snabb implementering av individuella lösningar som kan växa med dina behov. Systemet hanterar både enkla enaxliga applikationer och komplexa maskinsystem med många axlar. Alla systemkomponenter kan kombineras fritt av användaren. Och det skalbara utbytet av drivenheter omfattar omriktare, växelriktare för en eller flera axlar, DC/DC-omvandlare samt likriktare och regenerativa strömförsörjningar.

Bosch Rexroth, erbjuder, med sin enhetliga arkitekturplattform, även lösningar för lägre spänningsintervall. Detta inkluderar en servodrivenhet för effektintervall från 0,05 till 1,5 kW och en servoterminal för 24 V och 48 V lågspänningar.

Portföljen kompletteras med en skåpfri variant med IP65-skydd. Den skåpfria ctrlX DRIVE-varianten möjliggör inte bara platsbesparande installation och minskar kabeldragningen utan ger också maximal flexibilitet vid applikationen.

Mer information om ctrlX DRIVE

Gå till Rexroth Store
Gå till Rexroth Store

Nyfiken? Se våra videor.

ctrlX DRIVE – skalbart drivsystem

Skåpfri från ctrlX DRIVE – framtidens servodrivteknik

ctrlX AUTOMATION – nedladdningar

Nedladdningar

Om du vill ha mer information om ctrlX AUTOMATION kan du ladda ned något av våra faktablad eller ta en titt i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå till nedladdningar

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om ctrlX AUTOMATION.

Marco Parnola

Marco Parnola

Senior Technical Advisor
marco.parnola@boschrexroth.se
08 727 9135

Magnus Knopp Bosch Rexroth

Magnus Knopp

Senior Technical Advisor
magnus.knopp@boschrexroth.se
08 727 9289

Kontakta oss

Kontakta oss!

Bosch Rexroth AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
info@boschrexroth.se

Hörlursikon som kontaktsymbol

Kontakta oss

Behöver du mer information om våra drivenhetslösningar?

Hör av dig nu!