Bosch Rexroth Colibri tillverkat av EcoShape-rör Lightweight and agile.

EcoShape: Rörstommesystem

Bosch Rexroth EcoShape rörstomme för materialvagn Nästa dimension för system med rörstomsystem

Förbättra dina befintliga monteringslinor och din materialtillförsel

Visa broschyr

Fördelar med EcoShape

Enkel konstruktion tack vare extra komponenter: bra mångsidighet för kostnadseffektiva och flexibla lösningar för verkstadsgolvet, stark friktionskoppling och utökade tillämpningsmöjligheter vid kombination med Bosch Rexroths aluminiumramprofiler.

Lätt, stabilt och kostnadseffektivt: 30 % lägre vikt än stål, robust struktur, 10 gånger så hög kapacitet för dynamisk belastning, kostnadsbesparande konstruktion tack vare ny typ av kopplingar.

Snabb planering: Integrerade komponenter, förtillverkade modeller och enkel skalning med MTpro .

Anpassade tillämpningar med EcoShape-komponenter

EcoShape hyllsystem från Rexroth uppfyller alla krav.

Materialvagnar

Med våra materialvagnar kombinerar du ergonomi och mobilitet. De hjälper dina medarbetare att flytta lådor, transportera komponenter och arbeta längs produktionslinan – och på så sätt hjälper de till att minska risken för arbetsrelaterade skador.

Arbetsstation med EcoShape rörstomme från Bosch Rexroth

Arbetsstationer

Med EcoShape kan du konfigurera dina arbetsstationer exakt som du vill ha dem. Resultatet för dina medarbetare: maximal komfort, maximal ergonomi och maximal hjälp vid rutinarbeten.

Medarbetare vid EcoShape monteringsstation

Monteringsstationer

Snabba och effektiva är inte bara en perfekt beskrivning av EcoShape-komponenter – det gäller även för dina team på monteringslinan. Varje komponent och verktyg finns nära till hands tack vare ergonomiskt placerade behållare.

Medarbetare framför EcoShape arbetshylla från Bosch Rexroth

Flödes- och transportrack

Optimalt materialflöde är avgörande för effektivt produktion. Med EcoShape rörkonstruktion kan du utforma dina hyllsystem helt enligt dina önskemål. På så sätt kan du vara säker på att alla komponenter och verktyg som behövs i produktionen alltid finns nära till hands.

EcoShape-support – resurser