En elektromekanisk cylinder med ett sensorpaket samt en flammande arm och en knytnäve. Elektromekanisk cylinder EMC-HP (kraftfull effekt)

  • Kompakt heavy-duty-serie med sensorpaket som tillval
  • Större frihet tack vare den energieffektiva lösningen, det lätta underhållet och flexibiliteten
  • Snabba val med eTool LinSelect

Produktinformation

Dina fördelar i korthet

  • Kraftfullt: kan hantera upp till 250 kN
  • Smart: med ett sensorpaket som tillval
  • Ekonomiskt: energisnålt, låga driftskostnader, färre stillestånd, framtidssäkert
  • Kompakt: kräver mindre utrymme, kan lätt integreras
  • Fullständigt: skräddarsydda komponenter från en och samma källa
  • Flexibelt: går lätt att anpassa till specifika applikationer, flera olika fastsättningssätt, längden kan konfigureras fritt
  • Låga krav på underhåll: långa intervall mellan smörjningar, alternativ med smörjning genom oljebad

Tekniska data

  • Max. axialkraft: upp till 250 kN
  • Dynamisk lastkapacitet (cdyn): kan hantera upp till 473 kN
  • Max. rörelsehastighet: 0,83 m/s
  • Max. slag: 1 500 mm
  • Kapslingsklass: IP54
  • Planetskruv: Storlekar 60 och 75

Visualisering av 16 applikationsexempel i form av ikoner

Typiska applikationer

  • 1–4: pressning – presspassning – veckning – djupritning
  • 5–8: böjning – prägling – vikning – sågning
  • 9–12: körning – nitning – stuknitning – positionering
  • 13–16: spänning – lyft – uträtning – fjädertestning