Elektromekaniska cylindrar i två olika storlekar som är placerade på sina egna konstruktionsritningar och omges av en cirkel. Elektromekaniska cylindrar EMC

  • Maximal produktivitet tack vare underhållsfria, elektromekaniska ställdon
  • Ekonomiska tack vare snabb driftsättning
  • Energieffektiva tack vare permanentsmörjning

Produktinformation

Dina fördelar i korthet

  • Permanentsmörjning för light-duty-applikationer *
  • Flexiblare maskinkonstruktion med underhållsfria ställdon
  • Högre maskintillgänglighet
  • Inget underhållsarbete eller driftskostnader
  • Upp till 15 000 km livslängd för ställdonen
  • Lätt att storleksanpassa och konfigurera


* Tekniska begränsningar gäller, använd vårt verktyg för val och dimensionering, LinSelect, för att ta reda på om permanentsmörjningen kan användas tillsammans med din applikation.

Visualisering av 16 applikationsexempel i form av ikoner

Typiska applikationer

  • 1–4: pressning – presspassning – veckning – djupritning
  • 5–8: böjning – prägling – vikning – sågning
  • 9–12: körning – nitning – stuknitning – positionering
  • 13–16: spänning – lyft – uträtning – fjädertestning