Två Bosch Rexroth-medarbetare monterar vattentäta temperaturgivare (ESD) ESD-skydd för produktionssystem

Använd Rexroth-komponenter för att undvika elektrostatisk urladdning.

ESD (elektrostatisk urladdning) orsakas av elektriska laddningar som genereras vid friktion på olika material eller vid påverkan från elektriska fält. Spänning på upp till 10 000 V kan genereras.

ESD-skyddade konstruktioner från Bosch Rexroth

  • Skydd för hela system: För att säkerställa att du använder lämpliga material och anslutningstekniker kan också välja lämpliga elektrostatiskt ledande eller statiskt avledande komponenter. På så sätt vet du att hela systemet skyddas
  • Skydd mot produkt- eller komponentskada för ESD-känsliga komponenter, vilket ger kostnadsbesparingar
  • Bosch Rexroth ESD-komponenter uppfyller kraven för skydd av elektrostatiskt känslig komponent (DIN EN 61340-5-1)


Applikationsexempel med ESD-skyddade system

För att kunna säkerställa och upprätthålla ESD-skydd rekommenderar vi att du kontrollerar shuntmotståndet efter varje montering och med regelbundet intervall.
Nationella förordningar gällande personlig säkerhet måste följas under montering och anslutning.


Bosch Rexroth-arbetsstationer med manuellt länkade EcoFlow, Lean, ESD.

ESD-sammanlänkade manuella arbetsstationer inom medicinsk teknik

Se mer i vår onlinekatalog

Kvinna som sitter på en dynamisk snurrstol för industribruk (ESD)

FiFo flödesrack med kanbansignal inom elektronikmontering

Se mer i vår onlinekatalog

Medarbetare som arbetar vid ergonomiska arbetsstationer med materialtillförsel enligt kanbanprincipen, ESD

Säker, manuell montering av elektronik med en arbetsstation som har integrerad elektrostatisk konduktivitet

Se mer i vår onlinekatalog

Medarbetare som arbetar med elektriska lådlyftar vid Bosch Rexroth-arbetsstation

Lådlyftar i elektronikproduktion

Se mer i vår onlinekatalog

Komplex monteringslina för ventiler hos Bosch Rexroths kund SFB

Förbättra dina tillverkningslinjer med oss!

Statiska urladdningar kan skada – eller i värsta fall förstöra – känsliga elektronikkomponenter och på så sätt orsaka avsevärd ekonomisk skada. Detta kan undvikas med Bosch Rexroths komponenter i ESD-programmet för ledande bord, flödesrack, ramar och inkapslingar.

Hör av dig om du vill veta mer.

Kontaktformulär