Fleraxliga system – enklare än någonsin. Fleraxliga system – enklare än någonsin.

Nu ännu snabbare till det installationsklara undersystemet.

Till broschyren

Produktjämförelse

Tekniska data

Kombination av axlar Storlekar Maximal nyttolast (kg) Rörelseområde [mm]
1D-portal 4 62–366 x-axel min. 60, max. 3,000
2D-ytportal 8 25–205 x-axel min. 60, max. 3,000;
y-axel min. 60, max. 2,869
2D fribärande yta 12 5–82 x-axel min. 40, max. 3,000;
y-axel min. 40, max. 1,200
3D-fribärande yta 8 2.5–32.5 x-axel min. 50, max. 3.000;
y-axel min. 40, max. 880;
z-axel min. 40, max. 1,325
2D-linjärportal 8 10–61 y-axel min. 50, max. 3.000;
z-axel min. 40, max. 1,590
2D linjärportal, väggmontering 12 2–61 y-axel min. 40, max. 3.000;
z-axel min. 40, max. 1,590
3D-fribärande yta 10 10–160 x-axel min. 60, max. 3.000;
y-axel min. 60, max. 2.753;
z-axel min. 40, max. 1,625
3D-fribärnde yta, prestandaoptimerad 6 34.5–65.5 x-axel min. 60, max. 3,000;
y-axel min. 345, max. 2,350;
z-axel min. 50, max. 1,590

Produktinformation

Dina fördelar i korthet

  • Flexibel:
    8 fördefinierade axelkombinationer för en mängd olika positionerings- och hanteringsuppgifter
  • Enkelt:
    snabbt produktval med LinSelect, onlinekonfiguration med 3D-förhandsgranskning
  • Monteringsfärdigt:
    Alla komponenter från en enda källa – levereras förmonterade
  • Komplett:
    mekanik + elektriska drivpaket, inklusive tillbehör, energikedjor och kablar (tillval)
  • Tidsbesparande:
    Snabb driftsättning – tack vare axelparametrar i motorgivarens minne
  • Utbyggbar:
    öppna gränssnitt - enkel att integrera i överordnade system

Typiska applikationer

  • Plocka & plats
  • Positionering
  • Palettering
  • Matning
  • Förflyttning
  • Placering av delar
  • Plockning
  • Stapling
  • Dispensering
  • Utlastning
  • Sortering
  • Kontroll
  • Montering
  • Bultning

Ledad robot kontra linjärrobot för hantering av uppgifter

Kriterium Ledade robotar Linjärrobotar Fördelar med linjärrobotar
Frihetsgrader ++ +
Användarvänlighet ++ ++ Snabbt val och enkel programmering
Universell användbarhet ++ + Lätt anpassningsbar och därför återanvändbar
Kostnader per arbetsyta - + Anpassade arbetsytor (små och stora)
Precision och noggrannhet - ++ Högre grundläggande precision och noggrannhet
Styvhet + ++ Maximal styvhet tack vare kartesiskt system
Dynamik + ++ Lägre masströghet (t.ex. vid plockning & plats)
TCO/ROI - + Ofta mer kostnadseffektivt

Individuella fleraxliga system

Om något av våra standardiserade fleraxliga system inte uppfyller dina krav på ett optimalt sätt stöttar våra experter dig gärna utifrån sin gedigna produktkännedom när du implementerar din skräddarsydda lösning.

Kontakta oss