HMI hydrauliska och elektroniska fotpedaler

Elektroniska och hydrauliska fotpedaler

Elektroniska fotpedaler

Elektroniska fotpedaler

Rexroths produkter erbjuder precision och intelligens för dagens maskinstyrning. De finns som enkel- eller dubbelpedalversioner och ger anpassningsbara elektroniska signaler (CAN, PWM, analoga) för sömlös integrering i ditt system. De är konstruerade för hög tillförlitlighet och funktionssäkerhet upp till PLd och garanterar maximal prestanda.

Upptäck mer
Upptäck mer
Hydrauliska fotpedaler

Hydrauliska fotpedaler

Direkt, intuitiv maskinfeedback genom progressiv och känslig drift med jämn dämpning: de finns som enkel- eller dubbelpedalversioner och kan konfigureras med eller utan en monteringsplatta för att passa alla hyttkonstruktioner. Om du är intresserad av bättre funktioner väljer du alternativ som t.ex. avståndsmätare eller en hybridversion.

Upptäck mer
Upptäck mer
Onlinekonfigurator för HMI-lösningar för terrängfordon

Utforma din individuella HMI-lösning för arbetsstationer

Anpassa HMI-produktlösningarna från Rexroth till dina individuella krav på mobila maskiner och förenkla beslutsfattandet med bara några få steg – med Rexroths konfiguratorer.

Konfigurera nu
Expert på HMI-fotpedaler från Bosch Rexroth

”Stillestånd är alla terrängapplikationers fiende. Det är därför varje Rexroth-fotpedal är konstruerad med en kärnprincip: kompromisslös tillförlitlighet. Det här är ett prestandalöfte du kan lita på.”


Produktchef, Bosch Rexroth

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Vad är skillnaden mellan en hydraulisk och en elektronisk fotpedal?

En hydraulisk fotpedal är en styranordning som direkt modulerar en hydraulkrets och ger en direkt, maskinkänsla för förare i applikationer som bygg- och materialhanteringsmaskiner. En elektronisk fotpedal skickar en exakt digital signal (t.ex. CAN-buss, PWM eller analog) till maskinens elektroniska styrenhet. Den här arkitekturen är viktig för moderna terrängfordon och möjliggör flexibla programvarudefinierade svarskurvor, avancerad diagnostik och sömlös integrering i intelligenta system som ADAS.

När behöver jag en PLC- eller PLd-fotpedal?

Du behöver en funktionellt säker fotpedal för alla säkerhetskritiska maskinfunktioner där ett komponentfel kan leda till skada. Detta är obligatoriskt för applikationer som körmotorer och primära bromssystem enligt globala säkerhetsstandarder som ISO 13849. Våra elektroniska pedaler är tillgängliga med redundanta sensorsystem för att uppnå upp till prestandanivå d (PLd), vilket säkerställer att din maskin uppfyller stränga säkerhetsföreskrifter i alla operativa regioner, från Europa till Nordamerika.

Är Rexroths fotpedaler lämpliga för tuffa terrängmiljöer?

Bosch Rexroths fotpedaler är konstruerade för hållbarhet i de mest krävande terrängmiljöerna, från leriga byggarbetsplatser till dammiga jordbruksfält. De har robusta metallhöljen och tätning med höga IP-värden (t.ex. IP67) och är noggrant testade mot vatten, kemikalier, vibrationer och extrema temperaturer. Denna beprövade stabilitet garanterar pålitlig prestanda och maximal drifttid för maskinen, oavsett klimat eller plats.

Vilka monteringsalternativ finns tillgängliga (t.ex. golvmonterade, upphängda)?

För att säkerställa sömlös integrering i olika hyttkonstruktioner som finns över hela den globala mobila maskinmarknaden, erbjuds våra fotpedaler främst som en mångsidig golvmonterad konfiguration. Många modeller kan specificeras med eller utan en basplatta, vilket ger dina konstruktörer den flexibilitet som behövs. För specifika behov, som t.ex. upphängda pedaler, rekommenderar vi att du konsulterar våra applikationsexperter.

Var hittar jag teknisk dokumentation, datablad och CAD-modeller?

Du kan få tillgång till detaljerade tekniska datablad, installationshandböcker och ytterligare information om produkterna på de respektive produktsidorna (2D/3D CAD-modeller tillgängliga på begäran). Besök Rexroths nedladdningscenter för all offentlig teknisk dokumentation.

Support

Två experter diskuterar HMI

Kontakt

Kontakta våra experter för skräddarsydda lösningar och enskilda diskussioner om dina kommande HMI-projekt.

Kontakta våra experter

Hitta kontakt
Hitta kontakt
Produktdokument om Rexroths HMI-lösningar

Produktdokumentation

Besök Rexroths nedladdningscenter för att få mer teknisk information, information om våra produkter och ytterligare dokument för lösningarna inom vår produktportfölj för HMI.

Nedladdningscenter
Nedladdningscenter
Mobila terrängmaskiner

Videor

Läs mer om hur Rexroth HMI förändrar marknaden för terrängfordon: titta på de senaste videoklippen och lär dig mer om våra produkter och lösningar.

Se spellistan
Se spellistan