Vilka är fördelarna med fristående ställdon?
Fristående ställdon är mycket effektiva: De kombinerar en elmotor, en pump och en hydraulcylinder med viktiga styrfunktioner och avstängningsanordningar i ett kompakt och hermetiskt slutet system. Resultatet av en elhydraulisk design och modern omriktar- och styrteknik är att linjära rörelser kan styras precist och enkelt. Om ingen kraft behövs så står motorn stilla. Alla laster eller krafter som tillförs tas upp av de inbyggda avstängningsventilerna. Resultat av styrsystemet som ger kraft när den begärs: Minimal elförbrukning och i slutänden lägre CO₂-utsläpp under hela processen. De många fördelarna gör fristående ställdon idealiska både som moderna ersättningar till hydraulcylindrar med centrala aggregat och som långlivade alternativ med låga underhållsbehov till elektromekaniska linjära ställdon.
Produktjämförelse
| CytroMotion | CytroForce | Anpassade lösningar | |
|---|---|---|---|
| Säkerhet | på begäran | STO, SLS, SBC * | anpassad |
| Kraft | < 275 kN | < 1200 kN | anpassad |
| Vmax High Force | < 350 mm/sek | < 120 mm/sek | anpassad |
| Vmax Rapid Traverse | < 2 x Rapid Traverse | < 5 x Rapid Traverse | anpassad |
| Styrning | ingår ej | ingår | anpassad |
| * STO = Safe Torque Off |
SLS = Safe Limited Speed |
SBC = Safe Brake Control |