Hägglunds Atom – kraftfull och snabb reaktion

En hydraulisk minimotor med stor effekt

Den må vara liten och lätt, men hydraulmotorn Hägglunds Atom har kraft nog att klara allt. Det här lilla paketet är ett energiknippe, där rotationer sker med bländande hastighet. Men det mest överraskande är dess styrka – en momentkraft som långt överstiger motorstorleken.

Med Hägglunds Atom har ditt hydrauliska drivsystem ett maximalt vridmoment på 13,6 kNm. Eftersom motorn kan tillhandahålla fullt vridmoment vid topphastigheten 400 varv/min innebär det en maximal effekt på 394 kW, vilket överträffar alla andra hydraulmotorer i sin klass.

  • Maximalt vridmoment: 13,6 kNm
  • Maximal hastighet: 400 rpm
  • Maximalt tryck: 420 bar
  • Maximal effekt: 394 kW

Datablad

Direktdrivning som är perfekt för krävande applikationer

Hägglunds Atom framifrån och bakifrån

Kraften i Hägglunds Atom kommer från den extremt kompakta designen som klarar mycket krävande miljöer och som monteras direkt på axeln. Detta gör hydraulmotorn ett perfekt val för mobil utrustning och marin utrustning. Samtidigt kan motorn genom ett topptryck på 420 bar motstå stötbelastningar, vilket gör den lämplig för fragmenteringsanläggningar och andra krävande och oförutsägbara applikationer.

Hägglunds Atom-motorn är lika hållbar och konstant som den är snabb på att reagera, detta skapar stora möjligheter när den kopplas ihop med dina maskiner.

Den lilla hydraulmotorn som gör att du kan tänka stort

Små dimensioner

Hägglunds Atom-motorn minskar drivsystemets storlek – inte dina förväntningar. Så här ser kompakt hydraulisk kraft ut vid en närmare granskning.