Hägglunds Quantum-motor på bakgrund med röd grafik

Kostnadsfritt webbseminarium: Upptäck Quantum Power

Se vårt inspelade webbseminarium on-demand - när och varifrån du vill.

Välkomna till en exklusiv presentation av det senaste tillskottet i Hägglundsfamiljen – Hägglunds Quantum Power. Denna banbrytande motor erbjuder en revolutionerande kombination av kraft, effektivitet och kompakthet, med ett innovativt anslutningsblock som möjliggör avsevärt högre hastigheter utan att kompromissa med vridmoment eller verkningsgrad.

Under detta webbseminarium kommer våra experter, Andreas Söderlund och Jonas Nilsson, gå igenom motorns unika fördelar och demonstrera hur Hägglunds Quantum Power kan skapa nya möjligheter för din verksamhet.

Se inspelningen

Glöm alla begränsningar för storlek, styrka och hastighet

Hägglunds Quantum-motorerna är ett nytt paradigm inom gruvdrift, mobila applikationer och flera andra områden. Välkommen in i Quantum-världen – här flyttar vi gränserna i alla riktningar.
Förmågorna förstärks. Hindren blir mindre tillsammans med storleken. Med mer kraft och rörlighet lyfter du dig över dina egna förväntningar och överträffar dem.
Men en sak är detsamma i Quantum-ekvationen: tillförlitligheten.

Hägglunds Quantum- och Quantum Power-motorer framför varandra.

Quantum och Quantum Power

I Hägglunds Quantum-sortimentet finns det två motorer med samma DNA.

Hägglunds Quantum är det nya namnet på Hägglunds CB, en motor som har utvecklats så mycket genom åren att den inte längre kan sägas vara samma motor. Uppdateringar av konstruktion och material har gett bättre verkningsgrad och tredubblat den förväntade livslängden, vilket banat väg för Quantum Power.

Hägglunds Quantum Power är en motor med ett slimmat nytt anslutningsblock och en tillförlitlig stomme. Med extra portar och innovativ intern konstruktion möjliggör detta block avsevärt högre hastighet samtidigt som den upprätthåller fullt vridmoment vid hög verkningsgrad.

Hägglunds Quantum-motor med symbol.

Varför ska du välja Quantum Power?

Tillförlitlig
Hägglunds Quantum har blivit än mer tålig och långlivad sedan den introducerades under namnet Hägglunds CB. Hägglunds Quantum Power är byggd direkt på denna beprövade och tillförlitliga stomme.

Effektiv
Hägglunds Quantum har alltid haft mycket hög verkningsgrad inom sitt varvtalsområde. Med Hägglunds Quantum Power förlängs den verkningsgraden upp till 170 varv/min och med vridmoment upp till 350 kNm.

Kompakt
Hägglunds Quantum var den minsta och mest kraftfulla motorn i sin klass. Tack vare innovativt anslutningsblock uppnår Hägglunds Quantum Power ofattbar effektdensitet.

Konfigurerbar
Hägglunds Quantum och Hägglunds Quantum Power har samma modulära, anpassningsbara konstruktion och stora utbud av tillbehör – från bromsar och ventiler till varvtalssensorer och axeladaptrar.

Hägglunds Quantum miljö

Användningsområden

Gruvindustrin: Robust och tillförlitlig för hårda arbetsmiljöer, Quantum Power-motorn erbjuder högt vridmoment och hållbarhet för tunga applikationer. Motorn är särskilt lämpad för de krävande förhållanden som ofta förekommer i gruvindustrin, där robusthet och tillförlitlighet är avgörande. Den erbjuder inte bara högt vridmoment och hållbarhet, utan har även specialfunktioner som mjuk start och stopp, vilket minskar påfrestningarna på transportband och andra maskiner.

Marint:Perfekt för marina applikationer, där korrosionsbeständighet och förmåga att fungera i extrema förhållanden är avgörande. Tack vare den höga tåligheten mot saltvatten och andra aggressiva miljöer, säkerställs långsiktig prestanda även i de mest krävande marina miljöerna.

Industriella applikationer: Modulär och konfigurerbar för olika branscher, med tillbehör som anpassas efter specifika behov.

Flera användningsområden: Flexibel och anpassningsbar för krävande miljöer inom t.ex. vindkraft, pappersindustri och återvinning.

Hägglunds Quantum från fram- och baksidan med några måttangivelser.

Dimensionering och specifikationer

Är du redo att ge dig in i Quantum-världen? Vårt produktblad innehåller alla viktiga data för Hägglunds Quantum-sortimentet och omfattar både Hägglunds Quantum- och Hägglunds Quantum Power-motorerna. Kontakta oss om du vill ha mer information eller är redo att börja planera för din Quantum-lösning.

Ladda ned produktbladet
Ladda ned produktbladet

Kontakta oss

Andreas Söderlund, Bosch Rexroth

Andreas Söderlund

Teknisk säljare - Hägglunds

andreas.soderlund@boschrexroth.se

070 3247 685

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson

Teknisk säljare - Hägglunds

jonas.nilsson@boschrexroth.se

072 2053 549