Produktinformation
Kort beskrivning av fördelarna
Kompakt
- Integrerad omkodare i kulvagnen, utan extra delar, från storlek 15.
Flexibelt
- Långa mätningslängder på upp till 17,8 m kan tillämpas, går snabbt att uppgradera.
Ekonomiskt
- Färre komponenter, mindre installationsutrymme, lägre kostnader.
Robust
- Klarar stötar och vibrationer, inte känsligt för damm, olja, fett eller fukt, bra EMC-skydd.
Underhållsfritt
- Kontaktfri mätningsprincip.
Tekniska data
- Mätningsprincip: magnetisk
- Varianter: inkrementell, absolut
- Storlekar 15, 20, 25
- Mätningslängder upp till 17,8 m
- Systemets precision: ± 20 μm/m
- Reproducerbarhet: ± 1 μm
- Max. Acceleration: 500 m/s²
Tillämpningsexempel
- I linjärmotoraxlar som positionsomkodare
- I remaxlar för att förbättra precisionen vid positionering
- I axlar med kulskruvar
- För positionsmätning
- Ersätter linjära omkodare som monteras externt
{{{tab-navigation-header}}}