Bosch Rexroth-kameleont i aluminium Beprövad kvalitet. Mindre koldioxid.

Minska applikationernas koldioxidavtryck – utan att kompromissa med kvalitet och prestanda.

På bilden syns ett fiskstim som har illustrerats med olika aluminiumprofiler från Bosch Rexroth. Vissa försöker upprepa historien. Vi skapar framtiden.

Forma framtiden: med koldioxidsnåla aluminiumprofiler från Bosch Rexroth

Branschen förändras: Bristen på resurser, de stigande energipriserna och högre koldioxidavgifter, till exempel Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kräver ansvarsfulla handlingar. Företag står inför utmaningen att anpassa sina processer för att få miljöansvar att gå ihop med ekonomisk effektivitet.

På Bosch Rexroth arbetar vi gradvis mot att göra våra produkter och processer resurssnålare. I över 40 år har vi utvecklat aluminiumprofiler som uppfyller de tuffaste kraven när det gäller kvalitet och flexibilitet. Våra koldioxidsnåla aluminiumprofiler är tillverkade av råmaterial (billets) med ett betydligt lägre produktkoldioxidavtryck (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. När vi nu inför koldioxidsnåla aluminiumprofiler som en ny standard i vårt modulära profilsystem påbörjar vi ett nytt kapitel där vi kombinerar teknisk spetskompetens med ett orubbligt engagemang för hållbarhet.

Med våra koldioxidsnåla aluminiumprofiler bibehåller vi den beprövade styrkan hos våra system: ett av världens största sortiment av aluminiumprofiler. Dessa möjliggör skräddarsydda och effektiva lösningar för maskinstommar, säkerhetsstaket, ergonomiska arbetsplatser eller kostnadseffektiv materialtillförsel. Planera och genomför dina projekt samtidigt som du minskar koldioxidavtrycket från dina lösningar.

Kort beskrivning av fördelarna

En symbol för koldioxidcertifiering framför aluminiumprofiler

Optimera distributionskedjan idag. Ta vara på framtidens möjligheter.

  • Ekonomisk säkerhet och återhämtningsförmåga: Planera säkert inför högre skatter på koldioxidutsläpp, t.ex. på grund av CBAM-krav, och skydda dig mot oväntade kostnader.
  • Hållbarhet och öppenhet: Nå dina hållbarhetsmål, ta vara på fördelarna med tanke på framtida krav och använd PCF-data för en öppen analys av livscykler.

En symbol som visar tre personer på en prispall; personen som har hamnat på första plats har tilldelats en rosett

Se till att du har alla trumf på hand. Slå in på nya marknader.

  • Bild på ett varumärke: Var banbrytande med framtidsinriktade produkter och stick ut bland konkurrenterna.
  • Nya kundsegment: Kom i kontakt med nya, outnyttjade målgrupper, öka dina chanser att ta hem nya ordrar och ta vara på viktiga fördelar för en hållbar tillväxt.

Platshållare

Behåll etablerade kvalitetsstandarder. Minska koldioxidavtrycket.

  • Beprövad kvalitet: Dra nytta av samma tekniska prestanda och hållbarhet hos våra aluminiumprofiler – som du redan förväntar dig av dina applikationer. Samtidigt sparar du nästan 50 % koldioxid¹ jämfört med det europeiska genomsnittet för primärt aluminium.

Minskad koldioxid i jämförelse

Infografisk jämförelse av koldioxid
  • En arbetsstation som har tillverkats av aluminiumprofiler

    Arbetsstation

    Minskningen av koldioxid i siffror

  • En rack som har tillverkats av aluminiumprofiler

    En slimmad rack

    Minskningen av koldioxid i siffror

En arbetsstation som har tillverkats av aluminiumprofiler
En arbetsstation som har tillverkats av aluminiumprofiler

Arbetsstation

Minskningen av koldioxid i siffror

När den minskade andelen koldioxid ska beräknas är andelen aluminium i arbetsstationen av betydelse. I en typisk arbetsstation som den här (1000 mm bred, 600 mm djup) är aluminiumhalten 34,3 kg. Med våra koldioxidsnåla aluminiumprofiler (råmaterial ≤ 5 kg koldioxidekvivalenter/kg Al) minskar vi andelen koldioxid betydligt jämfört med traditionellt aluminium:

  • Nästan 50 %¹ mindre jämfört med EU:s genomsnittliga primäraluminium, som beräknas till 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: Den minskade andelen koldioxid i det här exemplet -161 kg koldioxid.
  • Över 66 % mindre jämfört med det globala genomsnittet på 14,8 kg koldioxidekvivalenter/kg Al³: Den minskade andelen koldioxid i det här exemplet -336 kg koldioxid.

Med tio arbetsstationer från Bosch Rexroth får man en besparing på 1,6 t koldioxid – jämförbart med den andel koldioxid som tas upp av 129 bokträd.⁴

En rack som har tillverkats av aluminiumprofiler
En rack som har tillverkats av aluminiumprofiler

En slimmad rack

Minskningen av koldioxid i siffror

När den minskade andelen koldioxid ska beräknas är andelen aluminium i racken av betydelse. I en typisk rack som den här (600 mm bred, 1600 mm djup, 1500 mm hög) är aluminiumhalten 43,2 kg. Med våra koldioxidsnåla aluminiumprofiler (råmaterial ≤ 5 kg koldioxidekvivalenter/kg Al) minskar vi andelen koldioxid betydligt jämfört med traditionellt aluminium:

  • Nästan 50 %¹ mindre jämfört med EU:s genomsnittliga primäraluminium, som beräknas till 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: Den minskade andelen koldioxid i det här exemplet -203 kg koldioxid.
  • Över 66 % mindre jämfört med det globala genomsnittet på 14,8 kg koldioxidekvivalenter/kg Al³. Den minskade andelen koldioxid i det här exemplet -423 kg koldioxid.

Med tio slimmade rack från Bosch Rexroth får en man en besparing på 2,03 t koldioxid – jämförbart med den andel koldioxid som tas upp av 162 bokträd.⁴

Källor:

1 Vi minskar produkternas koldioxidavtryck (PCF) för våra aluminiumprofiler genom att använda råmaterial (göt) med betydligt lägre PCF-värde (Scope 3 Upstream) från och med 2025. Götens PCF-värde är ≤ 5 kg koldioxidekvivalenter/kg Al. Detta är nästan 50 % mindre än genomsnittet i Europa på 9,7 kg koldioxidekvivalenter/kg Al för primäraluminium som används i Europa (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Ett bokträd tar upp 12,5 kg koldioxid per år; minskad andel koldioxid jämfört med EU-genomsnittet.

Så här gör vi på Rexroth: vi minskar koldioxidavtrycket gradvis

Tack vare hållbarheten och möjligheten till fullständig återvinning spelar aluminiumet en avgörande roll i en cirkulär ekonomi. Och det är här som vi kan göra skillnad: Genom att minska koldioxidutsläppen uppströms på ett målinriktat sätt förbättrar vi konsekvent resurseffektiviteten. Läs om hur vi minskar våra profilers koldioxidavtryck gradvis.

En symbol med stapeldiagram och en pil som pekar nedåt framför aluminiumprofiler

Vi fortsätter att sträva efter samma sak: att vara bäst i klassen

Vår väg mot ökad resurseffektivitet är en kontinuerlig process som vi slog in på 2021 då vi lade grunden till en särskild europeisk distributionskedja. Koldioxidavtrycket från våra råmaterial motsvarade därför redan det europeiska genomsnittet på 9,7 kg koldioxidekvivalenter/kg Al². Men för 2025 har vi satt upp ett mycket högre mål, nämligen att halvera koldioxidavtrycket för våra råmaterial. Och vi fortsätter på den inslagna vägen...

En symbol som visar solen, en vindturbin, en lastbil och en återvinningslogga framför aluminiumprofiler

Ansvarsfull användning av råmaterial

Vi anser att aluminium är ett viktigt material för hållbara, framtidsinriktade applikationer. Med våra koldioxidsnåla aluminiumprofiler formar vi övergången till en mer ansvarsfull produktion. Vi minskar koldioxidavtrycket direkt i våra produktionsprocesser genom att välja förnybara energikällor.

Men det är bara början: Med en ökande andel återvunnet aluminium kommer vi inte bara att minska resursförbrukningen, utan också fortsätta förbättra miljöavtrycket. Vi är i full gång med att forma framtiden för produkter med låga utsläpp – bit för bit och profil för profil.

Symbol med en buss framför aluminiumprofiler

Samarbete för öppenhet

Vi ser också till att våra råmaterial kommer från leverantörer som kan påvisa att de använder förnybar energi. Vi uppmuntrar våra leverantörer att vara öppna med sina utsläpp och minska dem kontinuerligt. Vi har ett nära samarbete våra leverantörer och tillämpar höga interna kvalitetsstandarder för att verifiera detta. Det gör att vårt engagemang för hållbarhet genomsyrar hela distributionskedjan.

Symbol som visar två personer och ett handslag framför aluminiumprofiler

Din perfekta partner

Vi menar att verklig förändring endast kan uppnås genom samverkan mellan innovation och pålitliga partnerskap. Dra nytta av våra expertkunskaper för att minska ditt koldioxidavtryck: Våra koldioxidsnåla aluminiumprofiler är den perfekta lösningen för dina enskilda applikationer. Vi menar att vi är din långsiktiga partner för säker leverans av koldioxidsnåla aluminiumprofiler, så att du kan uppnå företagets mål med att minska utsläppen med maximal effektivitet och tillförlitlighet.

En symbol som visar vägen och en målflagga framför aluminiumprofiler

Vi lovar ännu mer

Men det räcker inte: Vi hämtar inspiration från vår vision och fortsätter förbättra det miljömässiga fotavtrycket från våra aluminiumprofiler. Vi bedriver kontinuerlig forskning och utvecklar sätt att minimera koldioxidutsläppen ytterligare på. En viktig del i vårt framtida arbete är att öka återvinningsfarten och använda aluminium på ett effektivt sätt. På så sätt kommer vi att införa nya branschstandarder och fortsätta vara bäst i klassen.