Kompakthydraulik Kompakthydraulik

Kompakthydraulik utnyttjar en mängd resurser för att utveckla tekniska kanaler och försäljningsnätkanaler som stärker områdesutveckling, FoU och service för att hela tiden kunna leverera nya skräddarsydda lösningar till originaltillverkare som möter deras behov, hålla snabba responstider och förbättra den totala servicekvaliteten och att på ett smart sätt förbättra time-to-market. Kompakthydraulik har konsoliderat sin position på internationell nivå genom direkt styrning av varje produktionsfas, ett mervärde när det gäller kvalitet som tillsammans med förmågan att anpassa produkter efter kundernas behov är nyckeln till framgång.

Produktkatalog

Tekniska data

Produktvalguide (EN)

Sök tekniska data
i-CHoose

i-CHoose-konfigurator

i-CHoose är det nya konfigurationsverktyget för kompakthydraulik.

ÖPPNA I-CHOOSE
Kompakthydraulik – företagsfilm

Kompakthydraulik – företagsfilm

TITTA PÅ VIDEON PÅ YOUTUBE

NYHETER

Ny EDH-ventil

Ny EDH-ventil

Bosch Rexroth erbjuder EDH Kompakt riktningsventil, en kompakt och kraftfull lösning med hög flödeskapacitet.
Med en kraftfull flödeskapacitet på upp till 100 l/min erbjuder den kompakta riktningsventilen förbättrad funktionalitet och prestanda för en lång rad tillämpningar, t.ex. borrmaskiner och kranar, byggutrustning, mobila skylift-arbetsplattformar, självgående eller bogserade jordbruksmaskiner, samt kommunala fordon såsom sopbilar och sopmaskiner.
EDH-ventil, tekniskt datablad

E-ventil för midigrävare

E-ventil för midigrävare

Bosch Rexroth utökar sitt sortiment med nya E-ventiler (backventiler och doseringsventiler) för midigrävare. Den nya ventilen passar perfekt för 6- till 10-tonsmaskiner med optimal installationsdesign tack vare elektronisk styrning och konfiguration. Ventilen har mycket precis rörelsekontroll för perfekt anpassning till alla maskiner. Elektroniskt styrda grävmaskiner blir allt mer sofistikerade, och därför är den nya E-ventilen är ett mycket välkommet tillskott på marknaden.
E-ventil för midigrävare – animering
E-ventil för midigrävare: Tekniskt datablad

Nya ventilen E-motion Plus

Nya ventilen E-motion Plus

Den nya ventilen E-motion Plus för bomstyrning erbjuder med sin elektroniska styrning och inställning mycket precis rörelsekontroll och anpassning till alla maskiner. Den elektroniska styrningen av ventilen möjliggör optimerad rörelsekontroll, elektronisk tryckkompensering och enkel anpassning till allt.
E-motion Plus – animering
Tekniskt datablad för E-motion Plus

Ny EDG-plattform

Ny EDG-plattform

EDG-plattformen är en modern men samtidigt ytterst flexibel och konfigurerbar ventillösning för prestandafördelar i kompakta mobilutrustningsplattformar som ständigt utvecklas. EDG-ventiler finns som antingen Av/På- eller proportionalventiler. Egenskaper: kretsmodulär, kompakt mått, låg vikt och lastavkänning för energibesparingar i systemet.
EDG-plattform – tekniskt datablad

Ny sortiment med back- och doseringsventiler (E/H-ventiler)

Ny sortiment med back- och doseringsventiler (E/H-ventiler)

Bosch Rexroth utökar sitt sortiment av backventiler och doseringsventiler i och med introduktionen av den nya E/H-ventilen. Det nya sortimentet passar perfekt för 8 till 40 tons grävmaskiner med optimal installationsdesign och har mycket precis rörelsekontroll och anpassning till alla maskiner. Nytt sortiment med E/H-ventiler: högre prestanda i kombination med en mycket kompakt lösning.
E-ventil – animering
E-ventil – tekniskt datablad
H-ventil – tekniskt datablad

EDG gaffeltruckblock

EDG gaffeltruckblock

Bosch Rexroth lanserar sin nya modulära elektrohydrauliska ventil för de implementerade hydraulsystemen på gaffeltruckar. Det smarta och modulära ventilblocket är utformat att ge bättre prestanda och högre flexibilitet än traditionella lösningar – allt i ett kompakt format.
EDG ventilblock för gaffeltruck: Animering
EDG ventilblock för gaffeltruck: Tekniskt datablad

Solenoidkoncept: Ny generation toppresterande solenoidpatronventiler

Solenoidkoncept: Ny generation toppresterande solenoidpatronventiler

De nya patronventilerna (solenoidventiler) är utformade för bästa möjliga prestanda, så att nya ventiler kan arbeta i svåra miljöförhållanden. De nya ventilerna ersätter de gamla problemfritt och bidrar med förbättrade funktioner.
Nytt koncept med solenoidventiler

Modulära riktningsventiler – ED-montage

Modulära riktningsventiler – ED-montage

Bosch Rexroth presenterar ”Modulära riktningsventiler – ED-montagebroschyr” som släpps för att förenkla valet av det modulära systemet beroende på önskade applikationer. Tack vare den kompletta produktlistan, de tydliga symbolerna och de möjliga alternativen kan broschyren hjälpa användaren med komponentvalet.

Användarguide interaktiva kataloger: Så använder du våra interaktiva kataloger

Användarguide interaktiva kataloger: Så använder du våra interaktiva kataloger

Läs om hur du hittar din produkt och laddar ner datablad. Genom att klicka på knapparna nedan kommer du att kunna ladda ner användarguiden för interaktiva kataloger. Alla våra interaktiva kataloger bygger på samma motor, så när du lärt dig använda en av dem kommer du känna dig hemma i alla. Titta igenom guiden och skicka gärna e-post till någon av våra kontaktadresser om du tycker att det finns intressanta områden som inte tas upp i guiden.
Ladda ner användarguide

EDC styrblock – modulär riktningsventil med flödesdelningssystem

EDC styrblock – modulär riktningsventil med flödesdelningssystem

Bosch Rexroth lanserar den innovativa riktningskontrollventilen storlek 6 med flödesdelning (LUDV) som gör det möjligt att kalibrera flödesområdet ut från varje port med ett externt reglage. Det är den idealiska och lättmonterade lösningen för att hantera samtidiga rörelser i liten eller medelstor mobil utrustning.
EDC-broschyr
EDC – flygblad

EDD styrblock – modulär riktningsventil

EDD styrblock – modulär riktningsventil

Bosch Rexroth lanserar denna innovativa riktningskontrollventil storlek 8 som gör det möjligt att skapa elektrohydraulisk styrning av ställdon (motor eller cylindrar) i öppna kretsar. Det är den idealiska lösningen för alla möjliga mobil- och industriapplikationer där erforderlig flödeshastighet ligger över NG06.
EDD-broschyr

HICFP – elektrohydrauliska fjärrstyrda fördelarblock

HICFP – elektrohydrauliska fjärrstyrda fördelarblock

Standardiserad serie av elektrohydrauliska fjärrstyrda fördelarblock med tryckreducerande ventiler ur högprestandakategorin.
HICFP-broschyr

TEKNISKA DATABLAD

(endast engelska)

Fil (endast engelska) Beskrivning
AIR CONTROL Enkelverkande rörelsestyrning för hög stabilitet
CONTROL PLUS Joystickstyrd findoseringsventil
A-VBCN-R Back- och doseringsventil
PATRONER Komplett utbud av lösningar
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
SOLENOIDKONCEPT Ny generation patronventiler (solenoidventiler)
CHOOSE Konfigurationsverktyg för kompakthydraulik
DRE05SK Självtömmande tryckreduceringsventil (proportionalventil)
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Modulär riktningsventil med styrning av flödesdelning
EDD Modulär riktningsventil
EDG-plattform Modulär elektronisk riktningsventil med LS
EDG with OBE Modular Electro-Directional valve with on board electronics
EDG gaffeltruckblock Modulär elektronisk riktningsventil
EDH-ventil
E-ventil Back- och doseringsventil (elektronisk styrning)
E-ventil för midigrävare
E-motion Plus Elektronisk kompensering för bomstyrning
H-ventil Back- och doseringsventil (hydraulisk reglering)
GTCB Styrblock integrerat i sopkomprimator
M4 + EDC + ED Hybridlösning
VBSO-P En helt ny utbalanseringsteknik
VS570 Flödesavledare
SMV Steering mode valve (styrlägesventil)