Produktinformation
Dina fördelar i korthet
- Mångsidig: för standardapplikationer i Rexroth-kvalitet
- Ekonomisk: mycket bra pris/prestanda-förhållande
- Praktisk: enkel slutbearbetning, korta av utan hjälp
- Flexibel: kan kombineras på vilket sätt som helst i serien, skenor och kulvagnar kan bytas ut individuellt
- Tillgänglig: enkel att konfigurera, levereras snabbt via Bosch Rexroths globala distributionsnät
- Hållbar: ett utökat tätnings- och smörjningskoncept
Teknisk nyckeldata
- Storlek: 15 till 45
- Lastkapacitet: C50 dyn upp till 99,800 N
- Maxhastighet: 5 m/s
-
Maxlängd: 50 m
- enstycksskena 4 000 mm
- flerdelad skena från upp till 15 delar
- Noggrannhetsklasser: N, H och P
- Förbelastningsklassser: C0, C1 och C2
Typiska applikationer
- Automatisering
- Sekundära axlar
- Träbearbetning
- Robotsystem
- Elektronikbranschen
- Solenergi
- Batteritillverkning
- Tryckeribranschen
- Plastteknik
{{{tab-navigation-header}}}