Inom området mekanisk drivteknik erbjuder linjärteknik från Rexroth ett stort urval av skruvenheter. Skruvenheter är enheter som konverterar roterande rörelser till linjära rörelser och vice versa. Kulskruvsenheter

Kraftfulla komponenter för skräddarsydda lösningar

Produktjämförelse

Tekniska data

PRODUKT DIAMETER BLY NOGGRANNHET LASTKAPACITET MAX. LÄNGD D x n VÄRDE
Kulskruvsatser 6 till 80 mm 1 till
64 mm
T3, T5, T7, T9
enligt ISO 3408
Fram till Dyn. C = 315 kN
fram till start. C0 = 534 kN
ingen begränsning 150,000
Planetskruv 20 till 75 mm 5 till
20 mm
T5, T7, T9
enligt ISO 3408
fram till dyn. C = 544 kN
fram till stat. C0 = 1,496 kN
upp till
5,000 mm
150,000

Vanliga frågor och svar

1. Hur fungerar en skruvdrivenhet?

Med kulskruvsenheter omvandlas roterande rörelser till exakta linjärrörelser eller vice versa. Beroende på branschapplikationen finns det många specifika krav – allt från precision, installationsutrymme, verkningsgrad och lastkapacitet till miljövillkor där systemet måste fungera.

2. Vad är skillnaden mellan kulskruvmontering och planetskruv?

Kulskruvssatser (även kallade kulskruvsspindlar) fungerar med cirkulerande kulor och är särskilt lämpliga för precisa, dynamiska och högeffektiva applikationer. De används överallt där precisa och energieffektiva linjärrörelser krävs, t.ex. i verktygsmaskiner, medicinsk teknik, hanteringsindustrin, halvledarindustrin och elektroniktillverkningsindustrin.

Planetskruv använder planeter (trådrullar) som rullande element. På grund av den större kontaktytan kan de absorbera betydligt högre krafter och uppnå högre styvhet och livslängd. Användningsområdet är perfekt för tunga applikationer med höga krafter och begränsat installationsutrymme.

3. Vilka faktorer är avgörande för utformningen av en skruvdrivenhet?

Viktiga faktorer i utformningen av en skruvdrivenhet är belastning, dynamik, precision, arbetscykel, installationsläge (vertikalt eller horisontellt), miljövillkor och systemets önskade livslängd.

4. På vilket sätt utmärker sig de konfigurerbara skruvförbanden från Rexroth?

Kulskruvförband från Bosch Rexroth ger extra jämn gång tack vare att kulorna tas bort optimalt från banan. Dessutom kännetecknas Rexroths kulskruvsförband av höga belastningsklasser med många kulor i en kort mutterdesign.

5. Vilka är fördelarna med kompletta drivenheter AOK/AGK med skruvdrift?

De färdiga AOK- och AGK-drivenheterna från Bosch Rexroth kombinerar den beprövade skruvmonteringen från Rexroth med ett mutterhölje och kuddblocksenheter för att bilda en färdig drivaxel. I kombination med en linjärstyrning blir drivenheten en funktionell linjäraxel för många applikationer.