[ERROR sso-checker] - Service request failed!

Monteringsfärdiga linjära rörelsesystem mot en ljusblå bakgrund. Linjäraxlar

Monteringsfärdiga linjärsystem inklusive styrenhet och drivenhet

  • Exakt, kompakt och kraftfull
  • Enkel integrering i maskinkoncept
  • Stort utbud av varianter
  • Snabb inställning

Produktjämförelse

Tekniska data

Produkt
Produktens förkortning Produktstorlekar
Typ av drivenhet Dynamisk lastkapacitet Maximal hastighet Maximal acceleration Maximal körsträcka* Repeterbarhet
Kompakta moduler CKK 70, 90, 110, 145, 200, 280 Kulskruvsdrivning upp till 216,700 N upp till
2.5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
4,590 mm
(med spindelstöd)
± 0.005 mm
CKR 70, 90, 110, 145, 200, 280 Tandremdrivning upp till 216,700 N upp till
5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
9,710 mm
± 0.05 mm
Linjärmoduler MKK 40, 65, 80, 110, 140, 165 Drivning med kulskruv upp till 84,100 N upp till
2.5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
4,960 mm
(med spindelstöd)
± 0.005 mm
MKR 40, 65, 80, 110, 140, 145, 165 Tandremdrivning upp till 84,100 N upp till
5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
11,560 mm
± 0.05 mm
MLR 80, 110 Tandremdrivning upp till 18,200 N upp till
10 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
9,625 mm
± 0.05 mm
Små moduler SMS 30, 40, 50, 80, 120 Kulskruvsdrivning ej specificerad upp till
1.92 m/s
upp till
9.6 m/s²
upp till
1,439 mm
(rasterlängder)
± 0.005 mm
Precisionsmoduler PSK 50, 60, 90 Kulskruvsdrivning upp till 57,300 N upp till
1.6 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
852 mm
± 0.005 mm
Kulskensbord TKK 155, 225, 325, 455 Kulskruvsdrivning upp till 180,600 N upp till
1.6 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
2,145 mm
± 0.005 mm
Linjära motormoduler LMM 140, 180, 220 Linjärmotor upp till 92,920 N upp till
5 m/s
upp till
250 m/s²
upp till
4,000 mm
(rasterlängder)
± 0.001 mm
Omega moduler OBB 55, 85, 120 Tandremdrivning upp till 96,200 N upp till
5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
5,000 mm
± 0,05 mm
Matningsmoduler VKK 50, 70, 100 Kulskruvsdrivning upp till 26,000 N upp till
1.27 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
470 mm
± 0.01 mm
Linjära slider SGK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kulskruvsdrivning upp till 39,180 N upp till
1.6 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
0.005 mm
± 0,005 mm
SOK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Drivning med kulskruv upp till 36.380 N upp till
1,6 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
3,710 mm
± 0.005 mm
SGO 65, 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 utan drivning upp till 39,180 N upp till
5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
3,710 mm
ej specificerad (utan drivenhet)
SOO 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 utan drivenhet upp till 36,380 N upp till
5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
3,710 mm
ej specificerad (utan drivenhet)
Drivenheter AOK 20, 32, 40 Drivning med kulskruv ej specificerad (extern styrning) upp till
2.5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
4,660 mm
± 0.005 mm
AGK 20, 32, 40 Drivning med kulskruv ej specificerad (extern styrning) upp till
2.5 m/s
upp till
50 m/s²
upp till
4,885 mm
± 0.005 mm
* Längre körsträckor tillgängliga på begäran

Vanliga frågor och svar

1. Vad är en linjäraxel?

En linjäraxel är ett elektromekaniskt linjärt ställdon som exakt styr och driver en linjär rörelse. Den kombinerar en linjärstyrning (profilskenstyrning eller kulbussningsstyrning) med ett drivsystem som en kulskruvsmontering, tandremdrivning eller linjärmotor. Som en monteringsfärdig linjärenhet används den för linjära positioneringsenheter, som en axel i linjärrobotar eller som en elektrisk linjärcylinder.

2. Hur väljer man rätt linjäraxel?

De avgörande faktorerna är nyttolasten (inklusive vridmoment), slaglängden, erforderlig dynamik, positionering och repeterbarhet samt installationsutrymme och installationsläge. Höga laster kräver styva styrningar och lämpliga storlekar, långa slag kräver lämpliga drivkoncept. Dessa parametrar bestämmer design och enhet.

3. När används en kulskruvsmontering, tandremdrivning eller linjärmotor?

Kulskruvsmonteringar används när höga krafter och hög positioneringsnoggrannhet krävs. Tandremdrivning lämpar sig för långa slag och höga hastigheter. Linjärmotorer används när maximal dynamik och noggrannhet krävs utan mekaniska transmissionselement.

4. Vilken linjäraxel är lämplig för högprecisionsapplikationer?

Styva, spindeldrivna linjärsystem (linjäraxel och ställdon) används för hög positioneringsnoggrannhet och repeterbarhet. Om det också krävs maximal dynamik kan linjärmotor-axlar beaktas. I slutändan avgör styvheten och drivkonceptet vilken lösning som är lämplig.

5. Vilken linjäraxel lämpar sig för långa slag och höga hastigheter?

För långa slag och höga hastigheter används linjäraxlar med tandremdrivning. De möjliggör långa slag med hög dynamik och ekonomisk skalbarhet. Urvalet baseras på nyttolasten och integreringen.

6. När används drivenheter med extern styrning?

Drivenheter används när ett kundspecifik eller befintlig linjärstyrning ska användas. De tillhandahåller en monteringsfärdig kulskruvsenhet med lager och kombineras med en separat, extern styrning. Detta möjliggör Frihetsgrader i designen och en standardiserad drivenhet på samma gång.

7. Hur används linjäraxlar i fleraxliga system?

Linjäraxlar utgör basen för linjär-, yt- och fribärande portalrobotar inom hanterings- och positioneringsuppgifter och kan kombineras till fleraxliga system via kopplingselement. Detta resulterar i skalbara kartesiska linjärrobotar, vilka erbjuds som standardprodukt av Rexroth.