Fabrikshall med många materialvagnar med olika materialnivåer som är täckta med blå lådor. Konfigurerbara materialvagnar

Vår systemlösning för materialtillförsel är det perfekta komplementet för moderna produktionsmiljöer, särskilt i kombination med Kanban-system.

Video om Bosch Rexroths manuella produktionssystem Redo att bygga din materialvagn med Bosch Rexroth aluminiumprofilsystem?

Se hur enkelt det är..

Titta på videon

Vanliga frågor och svar

Projektstart och kontakt

Jag har aldrig beställt från Bosch Rexroth tidigare. Är det lätt att lägga en order hos er?
Vi har valt att hålla processen så enkel som möjligt. Vi hanterar alla typer av förfrågningar snabbt och med fokus på att hitta lösningar. Den snabba och anpassade hanteringen av materialvagnsbeställningar sker via vårt certifierade partnernätverk, vilket garanterar lokal och effektiv support.

Jag gillar den materialvagnsapplikation som jag har tittat på. Hur går jag tillväga nu?
Vi har förverkligat en mängd olika materialvagnsapplikationer. Du kan kontakta oss direkt. Din förfrågan kommer omgående att vidarebefordras till någon av våra kvalificerade partners, som snart kommer att kontakta dig och förverkliga din materialvagnsapplikation och på bästa sätt integrera den i ditt verkstadsgolv.

Finns det referensprojekt eller beprövad praxis som jag kan få ta del av innan jag bestämmer mig?
Vi har genomfört ett stort antal framgångsrika projekt åt kunder världen över. Våra partners står gärna till tjänst med referenser och exempel på hur vår materialvagn används inom olika branscher för att övertyga dig om fördelarna.

Jag har mycket specifika krav. Kan jag få personlig rådgivning?
Personlig rådgivning är en central del av vårt erbjudande. Dina individuella utmaningar är vår styrka. Kontakta oss så vidarebefordrar vi din förfrågan till en av våra specialiserade partners.

Mervärde och effektivitet

Varför ska jag välja en Bosch Rexroth materialvagn? Vad är fördelen?
Våra materialvagnar är baserade på Bosch Rexroths beprövade aluminiumprofilsystem som står för modularitet, robusthet och hållbarhet. Du drar nytta av maximal flexibilitet när det gäller utformningen, den goda anpassningsförmågan, ergonomin på arbetsplatsen och den optimala integrering i befintliga produktionsmiljöer.

Jag behöver materialvagnar för snabb cykeltider och maximal ergonomi. Har Bosch Rexroth lösningar på detta?
Ja, våra materialvagnar är idealiskt utformat för lean production och snabba cykeltider. Med ergonomiska handtag, släta länkhjul och intelligenta materialanordningar stödjer de medarbetarnas effektivitet och minimerar påfrestningar.

Hur är det materialvagnarnas hållbarhet och kvalitet?
Kvalitet och hållbarhet är grundprinciper hos Bosch Rexroth. Våra materialvagnar tillverkas av aluminiumprofiler av hög kvalitet och är utformade för kontinuerlig industriell användning. De är robusta, kräver lite underhåll och har lång livslängd.

Anpassningsförmåga och tillbehör

Är Bosch Rexroths materialvagnar bara standardlösningar eller kan de skräddarsys?
Individuell anpassning är en viktig funktion. Vi erbjuder inte bara ett brett utbud av standardkomponenter utan även möjligheten att exakt anpassa materialvagnarna till dina specifika behov och processer. Från storlek och utrustning till specialfunktioner – din vagn kommer att bli precis utifrån dina behov.

Erbjuder Bosch Rexroth även tillbehör som lådor, hyllor eller hjul för materialvagnar?
Ja, vårt omfattande tillbehörsprogram lämnar inget övrigt att önska. Från olika länkhjulstyper till lådor och hyllor, specialhållare och verktygshållare – allt är modulärt anpassningsbart till vårt system.

Jag behöver en materialvagn för tunga laster. Vilken är den maximala lastkapaciteten?
Lastkapaciteten hos vår materialvagnar varierar beroende på konstruktion och komponenter som används, men kan vara mycket hög för specialkonstruktioner. Våra experter hjälper dig gärna att hitta den perfekta lösningen för dina tunga applikationer.

Jag är bekymrad över ESD-skyddet i vår elektrontillverkning. Är din materialvagn lämplig för detta?
Vi erbjuder även lösningar för materialvagnar som uppfyller EDS-kraven. Dessa är speciellt utformade för att förhindra elektrostatisk urladdning och transporterar säkert dina känsliga elektronikkomponenter.

Lean produktion, ESD-skydd och integrering

Kan jag integrera en materialvagn i ett system med självstyrande fordon (AGV)?
Vårt modulära system är öppet för integreringar. Många av våra materialvagnar kan förberedas eller anpassas för anslutning till AGV-system för att möjliggöra ett automatiserat materialflöde i din verksamhet.

Kan materialvagnar även användas i renrum eller hygieniskt känsliga utrymmen?
Beroende på renrumsklass är det möjligt att anpassa våra materialvagnar. Vi använder material och ytor av hög kvalitet som är lämpliga för sådana miljöer. Kontakta oss – våra partners ger dig gärna råd om de specifika möjligheterna.

Hur komplicerat är det att montera eller demontera en materialvagn om jag vill göra ändringar?
Tack vare vårt modulära aluminiumprofilsystem är det mycket enkelt att montera och demontera våra materialvagnar. Ändringar eller tillägg kan göras snabbt och med ett fåtal verktyg, vilket gör arbetsflödet extremt flexibelt.

Hur snabbt kan en materialvagn levereras efter att jag gjort en beställning?
Tack vare vårt effektiva partnernätverk och standardiseringen av många komponenter har vi ofta snabba leveranstider. Leveranstiden styrs av hur avancerad och specialanpassad din vagn är, men vår partner kommer att hålla dig informerad löpande.