myCRO är en unik lösning som samlar expertis, teknik, verktyg och applikationsmoduler för följande syften:
Minska mängden olja
Optimera oljekonditionen
Öka produktiviteten
Sänka driftskostnaderna, utrymmesbehovet och vikten
Hur fungerar myCRO?
Med hjälp av verktyg som CFD-simuleringar (Computational Fluid Dynamics) utvärderas hydrauloljans flöde och myCRO-tankens geometri optimeras så att den kan bli upp till 75 procent mindre. Totalkostnaderna blir lägre och utrymmesbehovet mindre. Dessutom optimeras vätskans egenskaper genom möjligheten att undvika eller avskilja luft, vatten och föroreningar. Med mindre virvelbildning ökar komponenternas livslängd.
BASIC – passiv (naturlig) avgasning
Standardiserad och intelligent konstruktion av tanken
Validerad genom CFD-simulering i pilotapplikationer
Förhandsbedömning med inbyggt dimensioneringsverktyg
Lämplig för kända applikationer/system med medelhög lufttillblandning
EXTENDED – aktiv avgasning och simulering
Applikations-/orderspecifik CFD-simulering
Standardiserad avgasningsmodul
Rekommenderas för:
Okända/nya applikationer och system med hög lufttillblandning
Omfattande dimensioneringsprojekt
Dina fördelar: Tekniskt och ekonomiskt
Tekniskt
Mindre, lättare och mindre oljeintensiva hydraulaggregat
Längre livslängd för komponenterna
Lägre buller
Högre maskinstyvhet, processhastighet och noggrannhet
Ekonomiskt
Lägre investerings- och driftskostnader
Mindre mängder olja måste bytas, köpas och kasseras
Lägre försäkringsavgifter
Gör det lättare att garantera miljöskydd
Högre tillgänglighet och produktivitet
Sparar material och installationsutrymme
Enklare hantering och mer kostnadseffektiva transporter
Dina myCRO-alternativ
Våra myCRO-konstruktionspaket har ett brett applikationsspektrum från ombyggnadsprojekt till kundspecifik projektplanering. myCRO är dessutom ett utmärkt alternativ för optimering av våra stora ABMAXX-aggregat och finns redan implementerat i aggregaten CytroPac och CytroBox.
Stora aggregat
ABMAXX
Små aggregat
CytroPac
Standardaggregat
CytroBox
Anpassat aggregat
Anpassad projektkonstruktion
Är du intresserad av myCRO och hur din applikation kan optimeras tekniskt och ekonomiskt?