[ERROR sso-checker] - Service request failed!

Tre olika Rexroth-precisionsmoduler mot en blå teknisk bakgrund. Precisionsmoduler

Monteringsfärdig linjäraxel för maximal precision och tillförlitlighet:

  • Kompakt
  • Dynamisk
  • Effektiv

Produktinformation

  • Kompakt: max. prestanda på minsta yta
  • Styv: stommen av stål med en inbyggd gejd säkerställer max. styvhet
  • Precis: högprecisions-kulskruvar
  • Mångsidig: alternativ för skydd, motorer och brytare för perfekt anpassning
  • Snabb: effektiv konstruktion, beställning och idrifttagning
  • Storlekar: 50, 60, 90
  • Max. längd: upp till 940 mm
  • Hastighet: upp till 1,6 m/s
  • Precision: ± 0,005 mm
  • En eller två korta/långa bordsdelar
  • Versioner: öppen eller inkapslad (plåtmetall eller bandstål)
  • Fyra smörjningsalternativ
  • Halvledartillverkning:
    Hantering och matning av kiselbrickor, munstycken och linsjusteringar.
  • Besiktning:
    Styrkameror och sensorer för PCB- och elektronikkvalitetskontroller.
  • Testsystem:
    Placering av provningssonder eller huvuden på elektronikkomponent.
  • Laboratorieautomatisering:
    Hantering av små delar i diagnosutrustning.
  • Verktygsmaskiner:
    Axlar för bearbetning av medicinska implantat.
  • Laserbearbetning:
    Sekundäraxlar för vertikal laserhuvudinriktning.
  • Automatisering för att hämta och placera:
    Exakt rörelse, inmatning och hantering på ett begränsat utrymme.