Radialkolvmotorn MPR Performance och några relevanta applikationer

Funktioner och fördelar med nya MPR Performance

AAA

Kompakt utformad för hög flexibilitet

Nya radialkolvmotorn Rexroth MPR Performance ger upp till 30 % kortare längd och upp till 3 kg lägre vikt, vilket ger snabbare installationstider och extra chassiutrymme. Denna kompakta design möjliggör ett lägre masscentrum och högre nyttolaster. Naturligtvis bidrar dessa funktioner till minskade transport- och lagringskostnader för OEM-tillverkare.

AAA

Drivenhetsproduktivitet för mobila maskiner

Upplev betydande produktivitetsvinster med Rexroth MPR Performance, med en upp till 9 % förbättrad starteffektivitet, högre tryck på upp till 470 bar och upp till 25 % högre hastighet utan last, vilket resulterar i minskade driftskostnader och att mer arbete kan slutföras på kortare tid. Tack vare den höga innovationsgraden är det möjligt att slimma från MCR5 till MPR3, vilket ytterligare sänker den totala ägandekostnaden.

AAA

Sömlös systemintegrering med Bosch Rexroths BODAS-sortiment

Tillsammans med BODAS-drive presenterar Bosch Rexroth en färdig, skalbar lösning för styrning med hydrostatisk drift som körs med hjälp av eDA-programvara, vilket förbättrar prestandan och effektiviteten genom exakt elektronisk hantering av hydrostatiska enheter.

AAA

Oöverträffad flexibilitet och sömlös integrering

Upptäck oöverträffad flexibilitet med den anpassningsbara Rexroth MPR Performance-motorn. Som marknadens första radialkolvmotor i denna ramstorlek med axiell portning och lamellformad skivbroms skapar den nya möjligheter för fordonskonstruktioner. Anpassningsbara axelkonfigurationer möjliggör skräddarsydda lösningar, effektiviserar varianthanteringen och minskar ledtiderna.

AAA

Sömlöst byte och kompatibilitet

Rexroth MPR Performance-motorn har konstruerats med standardiserade marknadsgränssnitt, vilket underlättar vid byten och inte medför några dyrbara maskinomarbetningar. Bakåtkompatibiliteten med befintliga produktlinjer gör det möjligt för tillverkare att snabbt utnyttja prestandafördelarna med MPR Performance-motorn.