SENSE+ joystick och hela 4THE5-serien kan köpas via Bosch Rexroths officiella försäljningskanaler och auktoriserade återförsäljarpartners. För en direktoffert, teknisk konsultation eller för att hitta din närmaste återförsäljare, se support-avsnittet nedan eller besök Rexroths kontaktperson. Vi har lokala HMI-experter redo att hjälpa till med din specifika applikation.
Ett ergonomiskt styrgrepp med SENSE+
För användning tillsammans med Rexroths hydrauliska eller elektroniska joysticks (även för kundspecifika enheter). Mer information finns här.
Vanliga frågor
Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.
Var kan jag köpa SENSE+ joystick?
Uppfyller SENSE+ joystick EU:s normer för maskinsäkerhet, till exempel ISO 13849?
Ja. I kombination med vår 4THE5 CAN-bas är SENSE+ joystick utformad för att uppfylla stränga funktionssäkerhetsstandarder, inklusive ISO 13849. Vår designprocess är inriktad på att tillhandahålla tillförlitlig prestanda för säkerhetskritiska funktioner, vilket gör den till det perfekta val för OEM-tillverkare och maskinbyggare i hela EU och resten av världen, som måste följa maskindirektivet.
Kan jag få teknisk support eller service för SENSE+ joystick?
Bosch Rexroth erbjuder omfattande teknisk support och service för hela HMI-produktportföljen, inklusive SENSE+ joystick. Vårt globala team av applikationstekniker kan hjälpa till med integrering, programmering och felsökning. För serviceförfrågningar eller teknisk support, kontakta respektive supportteam direkt i ditt land.
Är SENSE+ lämplig för jordbruksmaskiner som används under krävande förhållanden?
SENSE+ och hela 4THE5 joystickplattformen är utformade för allomfattande användning i de mest krävande miljöerna. De robusta materialen och den höga IP-klassningen säkerställer tillförlitlig drift i förhållanden med hög luftfuktighet, damm och extrema temperaturer, vilket gör produkten perfekt för jordbruks- och gruvdrift-utrustning som används i utmanande klimat i vissa av världens regioner. Den ergonomiska utformningen bidrar också till att minska förarnas trötthet under de långa arbetsdagar som är typiska för dessa branscher.
Erbjuder ni anpassning (OEM-varumärken/färger) för stora beställningar?
För stora OEM-beställningar erbjuder vi en hög grad av anpassning för SENSE+ joystick. Detta kan innefatta specifika knappkonfigurationer, anpassad profilering och färgscheman för att matcha din företagsidentitet. Våra försäljnings- och konstruktionsteam över hela världen kan samarbeta med dig för att utveckla en unik lösning. Kontakta vårt regionala försäljningskontor för att diskutera dina projektbehov.