ctrlX FLOWHS - Linjärt rörelsesystem för högre hastighet
ctrlX FLOWHS, som är ett linjärt rörelsesystem, ger flexibilitet och hög hastighet i tillverkningen - med maximal precision och minskat utrymmesbehov. Det utrymmesbesparande höghastighetssystemet kan konfigureras flexibelt för olika topologier och därmed applikationer. Det är också 100 procent integrerat i automationsverktyget ctrlX AUTOMATION och drar nytta av öppenheten, säkerheten och hela ekosystemet.
Höghastighetssystemet för transport och positionering imponerar med en acceleration på upp till 10G och når hastigheter på upp till 5 m/s. Den U-formade designen säkerställer inte bara optimal routing, utan minimerar också friktionseffekterna. Som ett resultat förblir den maximala hastigheten konstant, även i kurvor. Dessutom ger systemet möjlighet till stor effekt när det gäller nyttolast. Den kan skalas upp till 2,5 kg och dubbleras till 5 kg i en grupp. Med mindre flyttar och ett produktavstånd som minskats med 20 procent till bara 40 mm kan systemet användas effektivt även i trånga produktionsmiljöer.